단종

FLIR Apollo Pro MR

50 mm Thermal Clip-On System

Converting any standard day scope into a thermal imager, the FLIR Apollo Pro MR detects and engages targets day or night. The Apollo Pro MR packs state-of-the-art technology into a rugged housing, providing sharp thermal imaging in the toughest conditions. Quick-release Picatinny rail mounting makes installation possible in seconds and using an existing day scope reticle allows immediate shot precision—no rezeroing required.

Rugged Thermal Imaging at the Ready
Use of existing day scope reticle removes the need to rezero and allows familiar shooting position and eye relief.
Extended battery life up to seven hours and ruggedized housing maintain vision in harsh weather conditions.
50 mm optical lens and FLIR Tau 2 thermal core work with onboard image processing to quickly and clearly detect targets downrange.

사양

강조 표시됨
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
센서 및 광학 기기
2세대 디지털 관련 세부사항 보강 [DDE] _ 선예도 Yes
눈동자 거리 [mm] -
능동형 대비 강화 기능 Yes
대상 F_값 1:1.4
대상 렌즈 유형값 Germanium
대상 초점 거리 50 mm
디스플레이 밝기 Discretely Adjustable to 8 Levels
디스플레이 유형 AMOLED SVGA 060
디옵터 조정 -
디옵터 조정 범위 -
무소음 무셔터 비균일 보정 (NUC, Non-Uniformity Correction) [SSN] Yes
배율 Unity (1×)
시야각 (FOV) [센서] 12.5° × 10°
엘리베이션 조정 범위 [NTSC _ PAL] ±72MOA / ±60MOA
자동 게인 (Gain) 제어 [자동 게인 제어 (AGC)] Yes
재생률 30 Hz
조준 반복 정밀도 -
조준 방향 유지 -
조준 방향 조정 [Pix_MOA] -
조준 정확도 -
초점 범위 5m to inf.
초점면 배열 유형 FLIR Tau 2
출사동 직경 [mm] 25 mm
픽셀 디스플레이 형식 800×600
픽셀 배열 형식 640 × 512
해상도 0.34 mRad (70 SOA)
화소 크기 17 µm
환경 및 승인
반동 저항 0.50 BMG weapon shock
보관 온도 -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
작동 온도 -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
전원
배터리 Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
배터리 사용 시간 Up to 7 hrs (optional up to 14 hrs)
배터리 상태 표시등 Yes
시작 시간 3 sec
외부 전원 공급 6 VDC/ 600mA
파일 저장 및 통신
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
아날로그 입출력 형식 [해상도] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
원격 조정 Wireless 5-button
UI-UX
디지털 각도 코사인 표시기 Yes
레티클 색상 Black, White, Red, Cyan
사용자_조종 수동 비_균일 보정_ 평면_필드 수정 [UCMNUC_ FFC] Yes
스마트 화면 최적화 Yes
열화상 팔레트 White Hot, Black Hot, Sepia, Fusion, Rainbow, and Rain
정보_기반 히스토그램 균등화 [IBHEQ] _ SKY_SEA Yes
초점 기술 Manual
시스템 개요
디지털 경사계 Yes
디지털 나침반 Yes
디지털 줌 1×, 2×, 4×, and 8×
디텍터 보증 10 Years
레일 위 스코프 축 높이 40 mm (1.57 in)
레티클 유형 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
보증 2 years standard, 3 years with product registration
편류 조정 범위 [NTSC_ PAL] ±96MOA / ±80MOA
편류_엘리베이션 조준 증분 [NTSC] 1.2 mOA, 0.34 mils, 1.2 in/100 yd, 3.4 cm/100 m
편류_엘리베이션 조준 증분 [PAL] 1 mOA, 0.3 mils, 1 in/100 yd, 3 cm/100 m
물리적 특성
무게 [배터리 제외] 0.95 kg (2.0 lbs)
크기(L x W x H) 215 × 76 × 76 mm (8.5 × 3.0 × 3.0 in)
액세서리
옵션형 액세서리 Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, Extended Rail Adapter #85, Extended Battery Pack, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, HD DVR Digital Video Recorder, IRIS Wireless Head Mounted Display
포함 액세서리 Battery Set, AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons), Soft carrying Case, Light-Suppressor 1, Light-Suppressor 2, Video Cable, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Instruction Manual with Warranty Card, Light-Suppressor 3, Packing Box, Key (used to remove the battery cap insert), Battery Box Extender Ring (for AA batteries), Battery Cartridge (for AA batteries), Light Suppressor for Day Scope, Lens Tissue

액세서리

  1. Extended Battery Pack

리소스 및 지원

Datasheet

Apollo Pro Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure