단종

FLIR Apollo

Thermal Clip-On System

The FLIR Apollo introduces thermal imaging to any standard daytime optic—no rezeroing needed. Fastened in front of a magnified sight via Picatinny quick-release mount, the Apollo brings state-of-the-art thermal technology to an existing set-up in seconds. Detect targets in complete darkness or through atmospheric obscurants without the need to remove daytime optics.

Fast, On-Demand Thermal Imaging
Clip-on thermal sight relies on the day scope reticle, eliminating the need to rezero.
Front-mounted thermal sight allows consistent shooting position and eye relief with an existing day scope.
FLIR Tau 2 thermal core, advanced image processing, and HD AMOLED SVGA display create a bright, sharp picture.

사양

강조 표시됨
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
센서 및 광학 기기
2세대 디지털 관련 세부사항 보강 [DDE] _ 선예도 Yes
눈동자 거리 [mm] -
능동형 대비 강화 기능 Yes
대상 F_값 1:1
대상 렌즈 유형값 Germanium
대상 초점 거리 50 mm
디스플레이 밝기 Discretely Adjustable to 8 Levels
디스플레이 유형 AMOLED SVGA 060
디옵터 조정 -
디옵터 조정 범위 -
무소음 무셔터 비균일 보정 (NUC, Non-Uniformity Correction) [SSN] Yes
배율 Unity (1×)
시야각 (FOV) [센서] 8° × 6°
엘리베이션 조정 범위 [NTSC _ PAL] -
자동 게인 (Gain) 제어 [자동 게인 제어 (AGC)] Yes
재생률 60 Hz
조준 반복 정밀도 Within 2 MOA
조준 방향 유지 Permanent to within 2 MOA or better
조준 방향 조정 [Pix_MOA] -
조준 정확도 Factory aligned to 1 MOA or better
초점 범위 5m to inf.
초점면 배열 유형 FLIR Tau 2
출사동 직경 [mm] 40 mm
픽셀 디스플레이 형식 800×600
픽셀 배열 형식 336×256
화소 크기 17 µm
환경 및 승인
반동 저항 700 g
보관 온도 -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
작동 온도 -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
전원
배터리 Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
배터리 사용 시간 Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
배터리 상태 표시등 Yes
시작 시간 3 sec
외부 전원 공급 6 VDC/ 600mA
파일 저장 및 통신
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
아날로그 입출력 형식 [해상도] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
원격 조정 Wireless
UI-UX
디지털 각도 코사인 표시기 -
레티클 색상 -
사용자_조종 수동 비_균일 보정_ 평면_필드 수정 [UCMNUC_ FFC] Yes
스마트 화면 최적화 Yes
열화상 팔레트 White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
정보_기반 히스토그램 균등화 [IBHEQ] _ SKY_SEA -
초점 기술 Manual
시스템 개요
디지털 경사계 -
디지털 나침반 -
디지털 줌 -
디텍터 보증 10 Years
레일 위 스코프 축 높이 40 mm (1.57 in)
레티클 유형 No reticle
보증 2 years standard, 3 years with product registration
편류 조정 범위 [NTSC_ PAL] -
편류_엘리베이션 조준 증분 [NTSC] -
편류_엘리베이션 조준 증분 [PAL] -
물리적 특성
무게 [배터리 제외] 0.81 kg (1.8 lbs)
크기(L x W x H) 217 × 74 × 82 mm (8.5 × 2.9 × 3.2 in)
액세서리
옵션형 액세서리 Scope Mounting System 3 #42, Scope Mounting System 4 #43, Scope Mounting System 2 #41, Scope Mounting System 1 #40, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Scope Mounting System 6 #44, Extended Rail Adapter #85, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder, Extended Battery Pack, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder
포함 액세서리 Soft carrying Case, Battery Cassette, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, Video Cable, Light-Suppressor 1, Light Suppressor for Day Scope, Packing Box, Light-Suppressor 3, Light-Suppressor 2, Lens Tissue

액세서리

  1. Extended Battery Pack

리소스 및 지원

Datasheet

Apollo Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure