단종

Ariel 3MP Corner Camera

3 메가 픽셀 코너 카메라

아리엘 (Ariel) 3MP 코너 카메라는 독특한 코너 형태의 폼 팩터 및 천장에서 바닥, 그리고 벽에서 벽까지의 커버리지를 제공하는 확장 시야 (FOV) 렌즈를 특징으로 합니다. 아리엘 (Ariel) 3 MP 코너 카메라는 코너에 장착되며, 결속 끈이 없는 구조의 하우징 및 이산형 적외선 조명에 따라, 단일 카메라에서 풀 커버리지를 요구하는 모든 구축 요건(교정 시설, 보건 시설, 빌딩 로비 및 엘리베이터 등)에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

내구성이 뛰어난 하우징과 풀 커버리지
견고하면서 비 묶음 구조 하우징은 조작을 방지하며, 세련된 디자인은 산업용 및 상업용 모두에 적합합니다.
카메라의 특수 렌즈는 사각 지대없이 천장에서 바닥까지 그리고 벽에서 벽에 이르는 커버리지를 제공합니다.
이 카메라는 사람의 육안으로 감지할 수 없는 극한의 색감과 적외선-조도를 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
MTBF [시간] 382189
ONVIF 준수 여부 Onvif Profile S & G
국제 CE 마크, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
미국 UL 60950, FCC Part 15 (서브파트 B, 등급 A)
사이버 보안
보안 사용자 계정 (암호 보호 기능 및 IP 필터 구성)
환경
보관 온도 –40°C ~ 60°C
습도 90% (불응축)
작동 온도 -40°C ~ 50°C
일반
AES 1/1.75 ~ 1/10,000 (자동)
BLC 켜짐/꺼짐
보증 FLIR RMA Policy 및 Process Notice 문서에 따름
외함 IK10+ 50 줄 내충격/IP66
위변조 감지 있음
유닛 무게 1.21kg
입력 전압 802.3af PoE
전력 소비량 3.4W/9.4W (히터 및 적외선 구성 시)
전원 연결 PoE
주간_야간 모드 있음
주사 모드 프로그래시브
크기 184 x 179 x 59 mm
펌웨어 업그레이드 네트워크를 통한 카메라 펌웨어 업그레이드용 플래시 메모리
프라이버시 구역 있음
시스템 통합
LED 유형 고 효율 SMD
네트워크 프로토콜 TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
알람 설정 1 건식 알람 접촉
알람 출력 1 릴레이 접촉
오디오 강도 감지 있음
오디오 입력 마이크 내장, G.711 a/µ-law, AAC 지원
원격 구성 설정 웹 브라우저 또는 지원되는 비디오 관리 소프트웨어 사용
이더넷 10/100, 자동 감지, 반이중 / 전이중 (RJ45)
적외선 거리 최대 10 m
조명 각도 Full 60°
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
피크 방출 파장 [nm] 940.0
실화상 카메라
AGC 자동
DSS 최대. 셔터 1/7.5(6.25)~1/60(50)/분
WDR 1/1.75 ~ 1/10,000 (자동)
감도 0.02 (color)/0.01 (BW), 0 Lux (적외선 조명 켜짐 조건), 30 IRE에서 측정
기계적 적외선 차단 필터 있음
노이즈 저감 3D
렌즈 윈도우 투과도 0.45
렌즈 유형 2.1mm, 120° HFOV x 90° VFOV, F1.8, D/N
렌즈_적외선 윈도우 IK10 파손 내구성 폴리카보네이트
센서 해상도 2048 x 1536
신호-노이즈 비율 ±50 dB
이미지 센서 1/2.8" BSI CMOS
화이트 밸런스 자동/ATW/수동/One Push
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록 microSDXC 최대 ~64GB (등급 10)
동영상 대역폭 64Kbps ~ 20Mbps 사이에서 설정 가능
동영상 동작 감지 있음
동영상 압축 완전 호환 멀티 스트림 H.264 메인 / 하이 프로파일 + MJPEG
전송률 제어 CVBR
최대 성능 H.264 30/25 fps@QXGA + SVGA(NTSC/PAL) 또는 H.264 15/12 fps@QXGA +1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)
해상도 범위 확장 가능(SVGA ~ 3MP)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.