단종

Ariel Quad HD Bullet

Quad HD Bullet 카메라

아리엘 (Ariel) Quad HD Bullet은 주요 인프라 및 상업 시설에서 발견되는 다양한 움직임 및 조명 상태를 고려하여 설계되었습니다. 이 카메라에는 최신 센서 기술, Quad HD 해상도, 셔터 광폭 동작 범위, 적외선 조명 및 H.264/H.265 압축 기능이 포함되어 있습니다. 아리엘 (Ariel) Quad HD Bullet은 네트워크 및 스토리지 비용 절감을 통해 소유 총비용 (TCO)을 절감합니다. FLIR의 통합 비디오 관리 시스템 (VMS)을 사용하여 제어할 경우, 고유의 적응형 스트리밍 기술을 사용하여 전반적인 사용자 경험을 향상시킵니다.

가장 낮은 대역폭에서 최고 품질의 동영상을 제공합니다.
Quad HD 해상도, 셔터 광폭 동작 범위 및 H.264/H.265 압축을 특징으로 합니다.
카메라 감도는 0.07 Lux (컬러), 0.01 Lux (BW) 및 0 Lux (적외선 조명을 사용 시)와 동등합니다.
카메라는 무단 침입 감지 및 멀티 존 비디오 모션 감지 기능을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
MTBF [시간] 373,424 at 50°C
국제 CE 마크, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
미국 UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Part 15 서브파트 B/ICES-003
사이버 보안
보안 사용자 계정 (암호 보호 기능 및 IP 필터 구성)
환경
보관 온도 –40°C ~ 60°C
습도 90% (비응축)
작동 온도 -40°C ~ 50°C
일반
AES 1/1.75 ~ 1/10,000 (자동)
보증 FLIR RMA Policy 및 Process Notice 문서에 따름
뷰 포트 IK7 파손 내구성 폴리카보네이트
뷰 포트 F_스톱 F0.0 - 투명
셔터 WDR 켜짐/꺼짐
외함 실내/옥외 IK7 파손 등급 IP67
위변조 감지 있음
유닛 무게 0.59kg
입력 전압 802.3af PoE
전력 소비량 8W/12W with 히터 및 적외선
전원 연결 RJ45
주간_야간 모드 있음
주사 모드 프로그래시브
크기 215 x 86 x 80 mm
펌웨어 업그레이드 네트워크를 통한 카메라 펌웨어 업그레이드용 플래시 메모리
프라이버시 구역 있음
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 자동
PTZ
팬_틸트 360°/±80°
시스템 통합
LED 유형 고 효율 SMD
네트워크 프로토콜 TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
쌍방향 오디오 1 오디오 라인 입력, G.711 a/µ-law, AAC 지원 + 1 오디오 라인 출력
알람 설정 1 건식 알람 접촉
알람 출력 1 릴레이 접촉
원격 구성 설정 웹 브라우저 또는 지원되는 비디오 관리 소프트웨어 이용
이더넷 10/100, IEEE 802.3, 자동 감지 1 x RJ45
적외선 거리 최대 30m
조명 각도 Full 60°
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
피크 방출 파장 [nm] 850.0
실화상 카메라
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
감도 0.07 (color)/0.01 (BW), 0 Lux (적외선 조명 켜짐 조건), 30 IRE에서 측정
기계적 적외선 차단 필터 있음
노이즈 저감 3D
렌즈 유형 CB-3304-11-I: 가변 초점 2.8-8.5mm, 36°- 103° HFOV, F1.2, D/N, 전동식 오토 포커스/오토-iris, P-iris CB-3304-21-I: 가변 초점 9-22mm, 15°- 34° HFOV, F1.5, D/N, 전동식 오토 포커스/오토-iris, P-Iris
센서 해상도 2560 x 1440
신호-노이즈 비율 AGC 꺼짐 시 50dB 이상
역광 보정 켜짐/꺼짐
이미지 센서 1/2.9" BSI CMOS
화이트 밸런스 자동/ATW/수동/One Push
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록1 microSDXC up ~ 128GB (등급 10)
동영상 대역폭 64Kbps ~ 20Mbps 사이에서 설정 가능
동영상 동작 감지 있음
동영상 압축 향상된 H.265 메인 프로파일 + 향상된 H.264 메인 / 하이 /베이스 라인 프로파일 + MJPEG
전송률 제어 CBR, CVBR, VBR, MJPEG
최대 성능 H.264/H.265 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) 또는 H.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) 또는 H.264/H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
해상도 범위 확장 가능(D1 ~ 4K)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.