FLIR Axxx 스마트 센서

고정-마운트형 열화상 카메라

FLIR Axxx 열화상 스마트 센서 카메라는 다른 EBT(체온 이상 고온 상태) 검사 기기, 주요 기반 시설, 제품 품질 검증 기기, 화재 조기 감지 기기 등과 함께 열화상 카메라를 활용하고자 하는 자동화 솔루션 제공 업체들이 필요로 하는 복잡한 모니터링 기능(체온 상승 여부 식별 기능 포함) 등의 다양한 기능을 탑재하고 있는 제품입니다. 스마트 센서에는 여러 측정 도구 및 경보 기능이 포함되어 있으며, 즉각적인 결과를 얻을 수 있도록 카메라 수준에서 분석이 수행되는 최첨단 컴퓨팅 기능도 제공합니다. 사용자가 선택할 수 있는 렌즈 옵션이 다양하고 전동식 초점 제어 기능, 탁월한 연결성까지 갖춘 A400/A500/A700 카메라는 탁월한 성능과 활용성을 제공합니다. 설정 방법 또한 간단하기 때문에 A400/A500/A700은 생산 품질 향상, 생산성 제고, 설비 유지 관리 및 안전성 확보 등에도 도움이 될 수 있습니다.

의사 결정 속도 향상, 가동 중지 시간 감소, 제품 품질 향상
체온 상승 여부(피부 측정)를 식별해 내기 위한 검사 업무 등과 같이 높은 정확도가 필요한 분야에서도 충분히 활용할 수 있도록 기준 온도 소스(고급 기능)를 기반으로 측정 정확도를 보정하는 옵션 포함
다각형 기능(고급 기능)과 같은 기능을 갖춘 엣지 분석을 통해 즉각적이고 정확한 의사 결정
최대 640 × 480(307,200 픽셀)의 해상도 및 탁월한 측정 정확도(<± 2 ° C)로 탁월한 이미지 품질 제공

사양

강조 표시됨
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 용도 A400-표준, A700-표준: • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력• 장애(NC)
A500-표준: 프로그래밍 설정; 장애(NC)
고급: • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력•장애(NC)
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
인코딩 A400-표준, A700-표준: H.264, MPEG4, or MJPEG
A500-표준: RTSP 비디오 스트리밍: H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP 방사 측정 스트리밍: 압축 JPEG-LS, FLIR 방사 측정 GVSP 비디오 스트리밍: 비압축 GVSP 방사 측정 스트리밍: 온도 선형 및 FLIR 방사 측정
고급: 비디오 스트림: H.264, MPEG4 또는 MJPEG 라디오메트릭 스트림: 압축 JPEG-LS, FLIR 라디오메트릭
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR Part 15 Class B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
이미지 주파수
이미지 주파수 30Hz
열 감도_NETD A400, A700: 렌즈에 따라 다름
A500: <30mK, 42° @ 30°C (86°F)
<40mK, 24° @ 30°C (86°F)
<50mK, 14° @ 30°C (86°F)
정확도 주변 온도 15°C~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우, ±2°C 또는 판독값의 ±2%
알람 기능 임의의 선택된 측정 기능, 디지털 입력 및 내부 카메라 온도에서
알람 출력 •디지털 출력 • 이메일(SMTP) (푸시) • EtherNet/IP (풀) • 파일 전송(FTP) (푸시) • Modbus TCP 서버(풀) • MQTT(푸시) •Query over RESTful API (풀) • 이미지 또는 비디오 저장
통신 및 데이터 저장 공간
RS_232 A400, A500-고급 A700-표준: 적용되지 않음
A500-표준, A700-고급: M8 A 코드, 수 커넥터
Unicast
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
동영상 저장 최대 10개의 H.264 비디오 녹화, 알람 5초 전과 알람 5초 후 — 알람 기능으로서 저장함.
디지털 I_O 분리 전압 500VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 용도 A400-표준, A700-표준: NUC, NUC 비활성화, 알람
A500-표준: NUC; NUC 비활성화; 이미지 TAG(시작, 정지, 일반); 이미지 흐름 제어(acc. SFNC 2.3):• 단일 프레임(트리거 시) •다중 프레임(트리거 시) • 연속 • 프레임 속도 • ROI
고급: NUC, NUC 비활성화, 알람
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
디지털 출력 용도 A400-표준, A700-표준: • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력• 장애(NC)
A500-표준: 프로그래밍 설정; 장애(NC)
고급: • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력•장애(NC)
멀티캐스트
시리얼 통신 팬 및 틸트 컨트롤. Pelco D 표준HW 인터페이스: RS232 및 RS485 배타적
이더넷 제어, 결과, 이미지 및 전원을 위해
이더넷 유형 1000Mbps
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
이더넷 전원 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af 등급 3
이더넷 커넥터 유형 M12 8핀 X-코드, 암; RP-SMA, 암
이더넷 통신 A400-표준, A700-표준: TCP/IP 소켓 기반 FLIR 독점
A500-표준: • GigE Vision 버전 1.2 • 클라이언트 API GenICam 호환 • TCP/IP 소켓 기반(FLIR 독점)
고급: TCP/IP 소켓 기반 FLIR 독점
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 A400-표준, A700-표준: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (서버), FTP (클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-표준: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (서버), FTP (클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
고급: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Master• Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (서버), FTP (클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
이미지 저장 최대 100 FLIR 라디오메트릭 JPEG 레코딩; 다음의 기능으로 저장: 경보, 스케줄링 또는 사용자 상호 작용(카메라 웹)
인코딩 A400-표준, A700-표준: H.264, MPEG4, or MJPEG
A500-표준: RTSP 비디오 스트리밍: H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP 방사 측정 스트리밍: 압축 JPEG-LS, FLIR 방사 측정 GVSP 비디오 스트리밍: 비압축 GVSP 방사 측정 스트리밍: 온도 선형 및 FLIR 방사 측정
고급: 비디오 스트림: H.264, MPEG4 또는 MJPEG 라디오메트릭 스트림: 압축 JPEG-LS, FLIR 라디오메트릭
이미징 및 광학
대비 강화 A400, A500-고급, A700: FSX® /히스토그램 이퀄라이제이션(IR 전용)
A500-표준: RTSP 및 GVSP 비디오 스트리밍: FSX® /히스토그램 이퀄라이제이션(IR 전용)
동영상 스트리밍 A400-표준, A700-표준: RTSP 프로토콜
A500-표준: RTSP 또는 GVSP(GigE Vision) 프로토콜
고급: RTSP 프로토콜
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 A400-표준, A700-표준: 적용되지 않음
A500-표준: RTSP 또는 GVSP(GigE Vision) 프로토콜
고급: RTSP 프로토콜
멀티_스트리밍 A400-표준, A700-표준: 예
A500-표준: RTSP 프로토콜: 예 GVSP 프로토콜: 아니오, 단일 스트림만 가능
고급: 예
사용 가능한 렌즈 6°, 24°, 14°, 42°, 2.0x 마이크로, 듀얼 FOV (14° + 24°) 비열화 렌즈, 80°
스트리밍 해상도 A400-표준, A700-표준: 비디오 스트림 0: 640 × 480 픽셀 비디오 스트림 1: 1280 × 960픽셀
A500-표준: RTSP 비디오 스트리밍, source 0: 640 × 480 픽셀RTSP 비디오 스트리밍, source 1: 1280 × 960 픽셀RTSP 방사 측정 스트리밍: 320 × 240 픽셀GVSP 비디오 스트리밍,: 640 × 480 픽셀GVSP 방사 측정 스트리밍: 320 × 240 픽셀
고급: 비디오 스트림 0: 640 × 480 픽셀 비디오 스트림 1: 1280 × 960 픽셀 방사 측정 스트림: 320 × 240 픽셀
스펙트럼 범위 7.5~14µm
실화상 카메라 옵션 액세서리, 80° 렌즈 사용 시 비활성화
열 감도_NETD A400, A700: 렌즈에 따라 다름
A500: <30mK, 42° @ 30°C (86°F)
<40mK, 24° @ 30°C (86°F)
<50mK, 14° @ 30°C (86°F)
오버레이 포함/제외
이미지 소스 A400-표준, A700-표준: 비디오 스트림 0: 비주얼 / IR / MSX ® (비주얼 카메라는 옵션 기능) 비디오 스트림 1: 비주얼
A500-표준: GVSP 비디오 스트리밍: 비주얼 / IR / MSX® (비주얼 카메라는 옵션 기능) RTSP 방사 측정 스트리밍: IR 카메라 GVSP 비디오 스트리밍: 비주얼 / IR / MSX®(비주얼 카메라는 옵션 기능)GVSP 방사 측정 스트리밍: IR 카메라
고급: 비디오 스트림 0: 비주얼 / IR / MSX® (비주얼 카메라는 옵션 기 비디오 스트림 1: 비주얼 방사 측정비디오 스트림: IR
이미지 주파수 30Hz
이미지 주파수
적외선 해상도 A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
초점 원샷 콘트라스트, 전동식, 수동
초점면 배열 [FPA] 비냉각 방식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 A400, A500: 17µm
A700: 12µm
판독 A400-표준, A700-표준: 측정 결과:• Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query over REST API (pull)• Measurements and still image (radiometric JPEG, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), read access only• Web interface
Advanced: 측정 결과:• Ethernet/IP (풀) • Modbus TCP master (푸시)• Modbus TCP slave (풀) • MQTT (푸시) • Query over REST API (풀)• 측정 및 스틸 이미지(방사 측정 JPEG, 비주얼 640 × 480, 비주얼 1280 × 960), 읽기 전용• 웹 인터페이스
화소 형식 A400-표준, A700-표준: YUV411
A500-표준: RTSP 비디오 스트리밍: YUV411 RTSP 라디오메트릭 스트리밍: MONO 16 GVSP 비디오 스트리밍: YUV422 또는 MONO 8 GVSP 라디오메트릭 스트리밍: MONO 16
고급: 비디오 스트림: YUV411방사 측정 스트림: MONO 16
측정 및 분석
대기 투과 보정 거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준
대상 온도 범위 A400, A500: -20°C~120°C, 0°C~650°C, 300°C~1,500°C
A700: -20°C~120°C, 0°C~650°C, 300°C~2000°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 반사 온도 입력 기준
방사율 보정 기능 0.01~1.0의 변수
사전 측정 설정
알람 기능 임의의 선택된 측정 기능, 디지털 입력 및 내부 카메라 온도에서
알람 출력 •디지털 출력 • 이메일(SMTP) (푸시) • EtherNet/IP (풀) • 파일 전송(FTP) (푸시) • Modbus TCP 서버(풀) • MQTT(푸시) •Query over RESTful API (풀) • 이미지 또는 비디오 저장
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 광학/창 전송 및 온도 입력 기준
자동 냉온 감지 상자 안에 표시된 최대/최소 온도 값 및 위치
정확도 주변 온도 15°C~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우, ±2°C 또는 판독값의 ±2%
측정 도구 A400-표준, A700-표준: 10 spotmeters, 10 박스, 3 Deltas (값/참조/외부 락의 차이), 1 등온선 (위/아래/간격), 1 iso-coverage, 1 기준 온도
고급: 10 spotmeters, 10 상자 또는 마스크 다각형, 3 Deltas (값/참조/외부 락의 차이), 2 등온선 (위/아래/간격), 2 iso-coverage, 1 기준 오도, 2 라인, 1 폴리라인
측정 보정 A400-표준, A700-표준: 글로벌 개체 매개변수, 분석 함수별 로컬 매개변수
A500-표준: 글로벌 개체 매개변수
고급: 글로벌 개체 매개변수; 분석 기능에 따른 로컬 매개변수
일반
기본 마운팅 4면에 4× M4
무게 0.82kg, 카메라만
크기 [L x W x H] 123 × 77 × 77mm
하우징 소재 알루미늄
환경 및 인증
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR Part 15 Class B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
ONVIF 적합성 A400-표준, A700-표준: 아니오
고급: 예. ONVIF 프로필 S
부식 • ISO 12944 C4 G or H • EN60068-2-11
삼각대 마운트 2면 UNC 1⁄4′′-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25°C–40°C/2회 사이클
인캡슐레이션 IEC 60529, IP 54, 액세서리 포함 IP66
작동 온도 범위 -20°C~50°C:• -20°C~40°C (자유공기 중에서) ° 40°C~50°C (냉각판 액세서리 위에 장착됨) 카메라 케이스 최대 온도: 65°C
전파 스펙트럼 •FCC 47 CFR 파트 15 클래스 C(2.4GHz 대역 미국)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 E(5GHz 대역 미국)• RSS-247(2.4GHz 및 5GHz 대역 캐나다)• ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4GHz 대역 EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1(5GHz 대역 EU)
진동 • IEC 60068-2-6, 10-58Hz에서 0.15mm 및 58-500Hz에서 2g, 정현파 • IEC 61373 카테고리 1(레일웨이)
충격 IEC 60068-2-27, 25g
전력
외부 전압 허용 범위 18–56V DC
외부 전원 연결 24/48V DC 8W 최대
전력 소비량 •24V DC에서 7.5W 일반• 48V DC에서 7.8W 일반• 48V PoE 8.1W 일반
전원 연결 M12 12핀 A-코드, 수(디지털 I/O와 공유)
사용자 인터페이스
웹 인터페이스

액세서리

리소스 및 지원

비고: 추가적인 Axxx 시리즈 스마트 센서 지원 관련 자료는 Support.Flir.com을 방문하십시오. 

기본 지식 정보

FLIR A 시리즈 기능 비교 매트릭스 - 이미지 스트리밍 카메라

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

녹화된 웨비나

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

지금 보기

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.