단종

Extech BR100

비디오 내시경 검사 카메라

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR95 as a great replacement.

Extech BR95

소형 비디오 보어스코프

View Product

Need support with the Extech BR100? Check out our support resources below.

Extech BR100은 17mm 카메라 직경과 61mm 컬러 TFT LCD 모니터를 갖춘 비디오 내시경 검사 카메라입니다. 가정, HVAC, 자동차, 산업, 항공우주 및 보안 검사와 같은 응용 분야에 적합합니다. 눈부심이 없는 클로즈업 시야와 쉽게 보관할 수 있도록 분리되는 디스플레이가 특징입니다. AA 배터리 4개, 연장 도구(미러, 후크, 자석), 비디오 출력 잭 및 하드 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 50°
초점 거리 15 ~ 25cm
최소 굽힘 반경 60mm
추가 정보
디스플레이 2.4인치 TFT(480 x 234픽셀)
무게 핸들: 530g, 모니터: 140g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 4개
크기 핸들: 186 × 145 × 41mm; 모니터: 100 × 70 × 30mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.