Extech BR95

소형 비디오 보어스코프

Top Applications
  1. 주거용 전기 검사
  2. 기계 검사
  3. 건물 진단 및 실내 공기 품질

Extech의 손바닥 크기의 보어스코프에는 카메라 프로브를 감아 쉽게 보관할 수 있는 편리한 수납 공간이 포함되어 있습니다. 1m의 유연한 구스넥 케이블과 함께 방수(IP67) 5.5mm 카메라 프로브가 있어 구성된 모양을 유지합니다. 이 카메라는 선명한 1280 × 720 해상도의 이미징을 제공하는 동시에 3.5인치 IPS 디스플레이는 선명한 보기를 제공합니다. 내장형 밝은 LED 램프는 검사 영역을 비추며, 3x 디지털 줌, 비디오 녹화 기능 및 간편한 파일 관리를 위한 microSD 카드 스토리지 등의 추가 기능을 제공합니다.

1280 ×720 해상도로 선명한 이미지 및 비디오 캡처 및 저장
5.5mm 카메라 직경과 1m 프로브로 좁은 공간에 진입
BR95는 3.5인치 IPS 디스플레이, 800 × 480 해상도, 3x 디지털 줌 및 이미지 플립 기능을 갖추고 있습니다.

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 구성 가능: 5초, 15초, 30초, 1분
메모리 16GB MicroSD 카드 포함(최대 256GB 지원)
시야각 (FOV) 68°
디지털 1x, 2x, 3x
지름 5.5mm(0.22인치)
초점 거리 35mm~60mm(1.4인치~2.4인치)
최소 굽힘 반경 14mm(0.56인치)
카메라 뷰 방향 Forward
케이블 길이 1m(3.28피트)
프로브 유연성 반강성
해상도 카메라 프로브: 1280 × 720
추가 정보
IP등급 IP67(카메라 프로브만 해당)
데이터 로깅 호환되는 외부 USB 센서가 연결된 경우에만 사용 가능
디스플레이 IPS 디스플레이의 3.5(800 × 480)
무게 262g(0.58lb)
보증 2년
인증 CE, UKCA
작동 상태 0°C~45°C(32°F~113°F), <85% RH
전원 3.5시간 작동 시간

자동 전원 꺼짐 기능이 있는 3.7V 리튬 이온 배터리: 구성 가능: 5분, 10분, 20분, 꺼짐
커넥터 USB 타입 C
크기 129 × 73 × 39mm(5.1 × 2.9 × 1.5인치)

리소스 및 지원

Quick Start Guide

Extech BR95 빠른 시작 가이드

User Manual

Extech BR95 사용 설명서

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.