단종

Extech BR150

비디오 내시경 검사 카메라

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR95 as a great replacement.

Extech BR95

소형 비디오 보어스코프

View Product

Need support with the Extech BR150? Check out our support resources below.

BR150 비디오 내시경은 61mm 컬러 TFT LCD 모니터와 이중 조명 시스템을 갖춘 미니 방수(IP67) 9mm 카메라 헤드로 고해상도, 눈부심 방지, 클로즈업 시야 기능을 갖추고 있습니다. 구스넥 케이블로 구성된 모양을 유지할 수 있으며 탈부착이 가능한 디스플레이는 쉽게 보관할 수 있습니다. AA 배터리 4개, 연장 도구(미러, 후크, 자석), 비디오 출력 잭 및 하드 케이스가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
길이 1m
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 45°
지름 9mm
초점 거리 15 ~ 25cm
최소 굽힘 반경 60mm
추가 정보
디스플레이 2.4인치 TFT(480 x 234픽셀)
무게 핸들: 530g, 모니터: 140g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 4개
크기 핸들: 186 × 145 × 41mm; 모니터: 100 × 70 × 30mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.