단종

Extech BR70

비디오 내시경 검사 카메라

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR95 as a great replacement.

Extech BR95

소형 비디오 보어스코프

View Product

Need support with the Extech BR70? Check out our support resources below.

이 경량의 휴대용 비디오 내시경 검사 카메라는 접근과 시야 확보가 어려운 장소에 대한 일상적인 검사 중에 문제 영역을 쉽게 찾을 수 있도록 설계되었습니다. Extech BR70은 가정 검사, HVAC, 자동차 관리, 보안 응용 분야, 산업 및 항공 검사에 적합합니다. 이 제품에는 이미지 회전이 가능한 선명한 6.1cm 컬러 LCD 모니터, AA 배터리 4개 및 연장 도구(미러, 후크, 자석)가 포함되어 있습니다. 방수 등급(IP67) 카메라 헤드 및 케이블.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.