Extech BR80
비디오 내시경 검사 카메라
This product is discontinued.
We recommend the Extech BR95 as a great replacement.
Need support with the Extech BR80? Check out our support resources below.
Extech BR80 비디오 내시경 검사 카메라는 검사 문제를 쉽게 감지, 진단 및 해결할 수 있는 소형의 휴대용 디자인이 특징입니다. BR80은 경량의 방수(IP67) 17mm 직경 카메라 헤드를 갖추고 있으며 1m의 유연한 구스넥 케이블로 구성된 모양을 유지합니다. 조광기가 있는 밝은 LED 램프 2개가 있어 보이는 물체를 비추는 데 도움이 됩니다. 케이블, AA 배터리 4개, 연장 도구(거울, 후크 및 자석) 및 사용 설명서가 포함된 17mm 카메라 프로브가 함께 제공됩니다.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.