Extech BR90
내시경 검사 카메라
This product is discontinued.
We recommend the Extech BR95 as a great replacement.
Need support with the Extech BR90? Check out our support resources below.
Extech BR90은 손바닥 크기의 방수 등급(IP67) 8mm 카메라 프로브로, 77cm의 유연한 구스넥 케이블로 구성된 모양을 유지합니다. 내시경에는 카메라 프로브를 쉽게 보관할 수 있는 고유한 수납 공간이 있습니다. 640 x 480픽셀 해상도, 2배 디지털 줌 및 밝은 내장형 LED 램프는 대형 10.9cm 컬러 LCD 디스플레이를 통해 보이는 물체를 명확하게 투사할 수 있습니다. 모니터는 밝기 조절이 가능하며, 180° 이미지 회전, 미러 플립 기능 및 비디오 출력이 있습니다. 합리적인 가격의 완전 로드형 검사 카메라입니다.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.