단종

FLIR C2

컴팩트 열화상 카메라

FLIR C2는 다양한 건물과 전기/기계 분야를 위해 설계된 다양한 기능을 갖춘 포켓형 카메라입니다. 항상 휴대하면서 숨겨진 핫스팟이나 에너지 폐기물, 구조 결함, 배관 막힘, HVAC 문제 등을 언제든지 찾아낼 수 있습니다. FLIR C2는 그 어느 때보다 경제적인 가격으로 강력한 열화상의 이점을 제공합니다.

휴대용 열화상
C2의 일반 45도 시야각(FOV) 프레임으로 더 많은 장면을 담을 수 있습니다.
고감도 디텍터가 미세한 온도차와 열 패턴을 캡쳐해 누출 및 건물 결함을 찾을 수 있습니다.
C2 JPEG 이미지는 4,800개의 개별 열 측정 결과를 저장하기 때문에 FLIR Tools 소프트웨어를 이용해 분석 및 편집할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
정확도 25°C 명목 온도에서 ±2°C 또는 2% 중 더 큰 수치
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 41° × 31°
디지털 카메라 640 × 480 픽셀
저장 매체 내장 메모리에 최소 500개의 이미지 세트 저장
이미징 및 광학
FLIR 화면-EST 모드 No
MSX 있음
NETD 100 mK
갤러리 있음
디지털 카메라 640 × 480 픽셀
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 있음
스펙트럼 범위 7.5 – -14 µm
시야각 (FOV) •41° •31°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 41° × 31°
실화상 동영상 스트리밍 기능 있음
실화상 이미지 있음
이미지 주파수 9 Hz
자동 방향 설정 있음
초점 프리 포커스
초점 길이 1.54 mm
최소 초점 거리 열화상: 0.15 m MSX: 1.0 m
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 그레이
측정 및 분석
대상 온도 범위 –10°C ~ +150°C
방사율 보정 기능 있음, 매트/세미/글로시 + 사용자 설정
스팟 미터 켜짐/꺼짐
열 감도 <0.10°C
정확도 25°C 명목 온도에서 ±2°C 또는 2% 중 더 큰 수치
측정 보정 반사된 겉보기 온도 복사율
사용자 인터페이스
터치 스크린 있음, 정전식
통신 및 데이터 저장 공간
USB_커넥터 유형 USB 마이크로-B: PC에서 또는 PC로 데이터 전송
USB_표준 USB 2.0
이미지 파일 형식 표준 JPEG, 14-비트 측정 데이터 포함
저장 매체 내장 메모리에 최소 500개의 이미지 세트 저장
전력
배터리 3.7 V 충전식 리튬이온 폴리머 배터리
배터리 작동 시간 2 h
외부 전원 연결 AC 어댑터, 90–260 VAC 입력, 카메라로 5 V 출력
전원 관리 자동 차단
충전 시간 1.5 h
충전 시스템 카메라 내 충전
환경 및 인증
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
작동 온도 범위 –10°C ~ +50°C
일반
구성품 적외선 카메라 배터리(카메라 내부) 랜야드, EU, UK, US, CN 및 호주 플러그가 장착된 전원 공급기/충전기, 시작 가이드, 문서가 포함된 USB 메모리 스틱, USB 케이블
무게 [배터리 포함] 0.13 kg
크기 [L x W x H] 125 × 80 × 24 mm
포장 크기 175 x 115 x 75 mm

액세서리

  1. Tripod Adapter (T199564)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

C2 Brochure

Datasheet

C2 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.