단종

FLIR CM42

True RMS 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMS 파워 클램프 미터(무선)

View Product

Need support with the FLIR CM42? Check out our support resources below.

FLIR CM4X 클램프 미터 제품군에는 상업 및 주거 분야 전기기술자의 요구를 충족하기 위해 설계된 전문가급의 경제적인 트루 TMS 미터 3종이 포함되어 있습니다: CM42 AC 클램프 미터, 타입 K 열전대가 장착된 CM44 AC 클램프 미터, 타입 K 열전대가 장착된 CM46 AC/DC 클램프 미터. Accu-Tip 기술이 적용되었으며 소형 게이지형 와이어에서 1/10 자리까지 정확하게 암페어 측정을 수행할 수 있습니다.

합리적 가격 컴팩트한 크기 정확성
Accu-Tip 기술은 소형 게이지형 와이어의 1/10 단위까지 고도로 정확한 암페어 측정 결과를 제공합니다. 각각의 미터기에는 VFD 모드, MAX/MIN/AVG 기록, 주파수 및 다이어드 측정, 데이터 홀드, 전압 측정을 위한 로우패스 필터 등이 장착되어 있습니다.
CM4X 클램프 미터 제품군에는 밝은 대형 백라이트 디스플레이가 장착되어 있어 언제든지 검침 결과를 확인할 수 있습니다. 각각의 미터기는 -10℃~50℃까지의 온도 범위에서 작동하며 그립감이 편안하고 견고해 오랫동안 사용할 수 있습니다.
원하는 기능에 따라 클램프 미터를 선택하세요. 비접촉 전압 디텍터가 내장된 전문가용 트루 RMS 클램프 미터가 필요하거나 Zero 모드, DC 마이크로 A 기능과 같은 추가 기능으로 열전대 측정을 수행해야 하는 경우 CM4X 제품군이 적합합니다.

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 최대 30 mm
측정 및 분석
AC 전압 [디지털 저주파 통과 필터_VFD] 600 V (기본 정확도 ±1.0%)
Accu_Tip 클램프_AC 전류용 60 A (기본 정확도 ±1.5%)
Accu_Tip 클램프_DC 전류용 — (기본 정확도 ±2.0%)
AC_DC 전압 [디지털 저주파 통과 필터_VFD] — (기본 정확도 ±1.2%)
DC microA — (기본 정확도 ±1.0%)
DC 전압 600 V (기본 정확도 ±1.0%)
NCV 있음
구분 CAT IV 300V / CAT III 600V
녹화 최소/최대/평균
다이오드 2.0 V (기본 정확도 ±1.5%)
연속성 10Ω<&< 250Ω
온도 — (기본 정확도 ±1.0%)
저항 60 kΩ(기본 정확도 ±1.0%)
주파수 50-400 Hz (기본 정확도 ±1.0%)
커패시턴스 — (기본 정확도 ±2.0%)
클램프_온 AC 전류 [100_400 Hz] 400 A (기본 정확도 ±2.0%)
클램프_온 AC 전류 [50_100 Hz] 400 A (기본 정확도 ±1.8%)
클램프_온 DC 전류 — (기본 정확도 ±2.0%)
사용자 인터페이스
디스플레이 3-5/6 자릿수 6000 카운트
전력
배터리 유형 2x AAA
일반
개구부(Jaw) 확장 최대 30 mm
후면광 액정 표시 장치(Backlight LCD) 있음
환경 및 인증
낙하 검사 2m
보증 3 년 한정
인증 UL , CE
작동 온도 –10°C ~ 50°C

액세서리

리소스 및 지원

User Manual

CM4x Series 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.