단종

FLIR CM44

Accu-Tip이 적용된 True RMS 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMS 파워 클램프 미터(무선)

View Product

Need support with the FLIR CM44? Check out our support resources below.

FLIR CM4X 클램프 미터 제품군에는 상업 및 주거 분야 전기기술자를 위해 설계된 경제적인 전문가급 True RMS 미터가 포함됩니다. CM42와 CM44는 AC 클램프 측정을 제공하며 CM46은 고객의 요구를 충족하기 위해 AC/DC 측정 모두를 제공합니다. 각각의 미터에는 전기 패널 내부에서 쉽게 사용할 수 있도록 밝은 백라이트 디스플레이가 장착되어 있습니다. Accu-Tip 기술은 작은 게이지형 와이어에서 1/10 단위까지 정확하게 암페어 측정을 제공합니다. 모든 모델은 전압 존재 여부와 장의 상대적인 세기를 결정하기 위해 MAX/MIN/AVG 기록, 주파수 측정, 전기장 탐지를 제공합니다. 오버 몰딩으로 제작된 그립감이 좋은 CM4X 클램프 미터는 2미터 낙하에도 견딜 수 있을 정도로 견고하며 슬림한 디자인으로 공구함에 언제든지 넣고 다닐 수 있습니다.

합리적 가격 컴팩트한 크기 정확성
•작은 패널의 높은 정확도와 해상도
• Accu-Tip은 소형 게이지 와이어에서 보다 정확한 암페어 측정이 가능합니다.
• MAX/MIN/AVG 녹화, 주파수 및 다이오드 측정
• 전압 측정을 위한 데이터 유지, 제로 기능 및 저역 통과 필터(VFD)
경제적인 가격으로 전문가 성능 구현
• 최대 30mm의 도체까지 수용하도록 설계
• 전기장 감지(NCV)는 전압이 존재하는지 여부와 안전을 위한 필드의 상대 강도를 결정합니다
• True RMS 전문 클램프 미터

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 최대 30 mm
측정 및 분석
AC 전압 [디지털 저주파 통과 필터_VFD] 600 V (기본 정확도 ±1.0%)
Accu_Tip 클램프_AC 전류용 60 A (기본 정확도 ±1.5%)
Accu_Tip 클램프_DC 전류용 — (기본 정확도 ±2.0%)
AC_DC 전압 [디지털 저주파 통과 필터_VFD] — (기본 정확도 ±1.2%)
DC microA 2000 µA (기본 정확도 ±1.0%)
DC 전압 600 V (기본 정확도 ±1.0%)
NCV 있음
구분 CAT IV 300V / CAT III 600V
녹화 최소/최대/평균
다이오드 2.0 V (기본 정확도 ±1.5%)
연속성 10Ω<&< 250Ω
온도 -40°C ~ 400°C (기본 정확도 ±1.0%)
저항 60 kΩ(기본 정확도 ±1.0%)
주파수 50-400 Hz (기본 정확도 ±1.0%)
커패시턴스 2500 µF (기본 정확도 ±2.0%)
클램프_온 AC 전류 [100_400 Hz] 400 A (기본 정확도 ±2.0%)
클램프_온 AC 전류 [50_100 Hz] 400 A (기본 정확도 ±1.8%)
클램프_온 DC 전류 — (기본 정확도 ±2.0%)
사용자 인터페이스
디스플레이 3-5/6 자릿수 6000 카운트
전력
배터리 유형 2x AAA
일반
개구부(Jaw) 확장 최대 30 mm
후면광 액정 표시 장치(Backlight LCD) 있음
환경 및 인증
낙하 검사 2m
보증 3 년 한정
인증 UL , CE
작동 온도 –10°C ~ 50°C

액세서리

리소스 및 지원

User Manual

CM4x Series 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.