단종

FLIR CM65

트루 RMS 600 A 태양광 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the CM78-PV as a great replacement.

CM78-PV

FLIR CM78-PV CAT III 1500V 태양열 클램프 미터

View Product

Need support with the FLIR CM65? Check out our support resources below.

CM65는 태양광 발전 설비 설치, 유지보수, 문제 해결을 담당하는 전문가들을 위해 개발된 제품입니다. 광전지(PV) 설치 시, 튼튼한 내구성을 차랑하는 CM65 태양광 클램프 미터를 활용하면, 새롭게 설치한 광전지 패널과 기존의 패널을 훨씬 빠르고 확실하게 측정해낼 수 있습니다. 빠르게 연결이 가능한 MC4 시험용 인출선은 태양광 패널이나 인버터의 DC 전압을 더욱 안전하고 빠르게 검사할 수 있게 도와줄 뿐만 아니라, 검사를 보다 쉽게 시행할 수 있게 해줍니다. 아울러, 비침습성 클램프 온 기능을 활용하면, 전류 값도 어렵거나 위험하지 않게 측정하는 것이 가능합니다. 무선 METERLiNK® 연결을 통해 스마트폰에 설치되어 있는 FLIR Tools® 모바일 앱을 사용할 경우, AC 출력 값과 인버터의 작동 효율도 검증할 수 있다는 장점도 있습니다. FLIR CM65는 이렇듯 다양한 기능을 제공하기 때문에 광전지 패널 설치 전문가는 CM65 하나만 휴대하고 다니더라도 빠르고 안전하게 원하는 측정 값을 얻어낼 수 있습니다.

꼭 필요한 기능은 모두 탑재
트루 RMS, LoZ, Millivolt 모드 등 작업을 한 번에 정확하게 수행하는데 도움을 줄 수 있는 정밀 검사 기능을 사용해 보시기 바랍니다.
꼭 필요한 기능을 모두 탑재하고 있는 CM65 클램프 미터 제품의 경우, 태양광 업계에서 표준으로 사용되고 있는 MC4 커넥터를 갖추고 있기 때문에 작업 시에 시간을 절약할 수 있고 문제를 더욱 빠르고 정확하게 잡아 내는데 큰 도움이 됩니다.
FLIR CM65를 활용하면 단순히 검사 결과를 검증하는데 그치지 않고 측정 결과를 동료 직원이나 고객과 공유할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 최대 30mm
AC_DC 전압 [AC] 범위 60.00, 600.00, 1000 V / 기본 정확도 ±0.7% [DC] 범위 60.00, 600.00, 1000 V / 기본 정확도 ±1% .. [mV] 범위 60.00 , 600.0 mV / 기본 정확도 ±1%”
AC 전류 범위 60.00, 600.00 A / 기본 정확도 ±1.5%
연결성 블루투스®
측정 및 분석
AC 전류 범위 60.00, 600.00 A / 기본 정확도 ±1.5%
AC 전압 [디지털 저주파 통과 필터_VFD] 범위 60.00, 600.00, 1000 V / 기본 정확도 ±1.5%
AC_DC 전압 [AC] 범위 60.00, 600.00, 1000 V / 기본 정확도 ±0.7% [DC] 범위 60.00, 600.00, 1000 V / 기본 정확도 ±1% .. [mV] 범위 60.00 , 600.0 mV / 기본 정확도 ±1%”
LoZ 모드 AC 전압 범위 60.0, 600.00, 1000 V / 기본 정확도 ±2%
LoZ 모드 DC 전압 범위 60.00, 600.00, 1000 V / 기본 정확도 ±2%
구분 등급 CAT IV-600V, CAT III-1000V
녹화 측정 데이터 기록(8GB 마이크로SD 카드)
다이오드 범위 3V / 기본 정확도 ±0.9%
연속성 30 ~ 480Ω. 경보기는 전원이 켜져 있거나 꺼져 있는 상태 모두 가능
온도 -40 ~ 400 °C
저항 범위 600.0, 6.000 KΩ / 기본 정확도 ±1%
주파수 범위 10 Hz ~ 50 kHz(60.00 mV, 600.0 mV, 60.00 V) / 기본 정확도 ±0.03% 범위 10 Hz ~ 1 kHz(600.0 V, 1000 V) / 기본 정확도 ±0.03% 범위 10 Hz ~ 400 Hz(VFD 600.0 V 600.0 V, 1000 V) / 기본 정확도 ±0.03% 범위 50 Hz ~ 400 Hz(60.0 A, 600.00 A) / 기본 정확도 ±0.03%"
클램프_온 DC 전류 범위 60.00, 600.00 A / 기본 정확도 ±1.5%
통신 및 데이터 저장 공간
연결성 블루투스®
사용자 인터페이스
디스플레이 3-5/6 자릿수 6000 카운트
전력
배터리 3 x AA
자동 전원 차단 15분
일반
개구부(Jaw) 확장 최대 30mm
크기 [L × W × H] 251 x 86 x 41 mm
후면광 액정 표시 장치(Backlight LCD) 있음
환경 및 인증
보증 3년, 제한형
인증 UL,CE, FCC
작동 온도 0 °C ~ 60 °C

리소스 및 지원

User Manual

CM65 사용자 메뉴얼

Datasheet

CM65 데이타 쉬트

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.