단종

FLIR CM74

VFD 모드를 포함한 True RMS 클램프 미터

FLIR CM74 클램프 미터로 접근이 어려운 공간에 있는 배선에 쉽게 접근할 수 있습니다. 좁은 개구부(Jaw)와 고출력 LED 작업등이 장착된 이 제품은 어둡고 혼잡한 패널과 캐비닛에서 간편하게 측정을 수행할 수 있습니다. 또한 가볍고 작아 언제든지 휴대할 수 있습니다. CM74는 경쟁 우위를 점하고 정확한 검침을 보장하기 위해 필요한 AC/DC 측정, Autoranging, True RMS, 돌입전류, VFD Mode 등의 최신 기능을 제공합니다.

접근이 어려운 공간에서 측정
작고 가벼워 휴대가 편하고 복잡한 패널이나 캐비닛의 배선에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.
기술적 한계를 극복하고 True RMS, LoZ, VFD Mode, 돌입전류 등을 포함한 최신 기계적 특성으로 정확한 검침 결과를 제공합니다.
이중 몰딩 핸드 그립으로 견고하게 제작되어 미끄러지지 않고 대형 LCD 디스플레이와 밝은 백라이트가 장착되어 있습니다.

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 35mm, 1250MCM
AC 전류 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
측정 및 분석
AC 전류 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
AC 전압 1000V/ 기본 정확도 ±1.0%
DC 전류 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
DC 전압 1000V/ 기본 정확도 ±1.0%
LoZ 모드 AC 전압 1000V/ 기본 정확도 ±1.0%
LoZ 모드 DC 전압 1000V/ 기본 정확도 ±1.0%
VFD AC 전류 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
VFD AC 전압 1000V/ 기본 정확도 ±1.0%
구분 등급 CAT IV-600V, CAT III-1000V
다이오드 1.5V/ 기본 정확도 ±1.5%
돌입 AC 전류 600.0A/ 기본 정확도 ±3.0%
돌입 전류 역치 최소 0.5A, 노출 시간 100ms / 기본 정확도
연속성 600.0Ω / 기본 정확도 ±1.0%
저항 6000Ω / 기본 정확도 ±1.0%
주파수 60.00kHz/기본 정확도 ±0.1%
커패시턴스 1000µF / 기본 정확도 ±1.0%
전력
배터리 유형 4 x AAA
일반
개구부(Jaw) 확장 35mm, 1250MCM
포함 클램프 미터, 4x AAA 배터리, 프리미엄 실리콘 검사 리드, 퀵스타트, 사용설명서(CD), 연장 보증 등록 카드
환경 및 인증
보증 평생품질보증
인증 UL

액세서리

  1. 벨트 클립(TA42®)

리소스 및 지원

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.