단종

FLIR CM78

적외선 온도계가 장착된 1000 Amp 클램프

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMS 파워 클램프 미터(무선)

View Product

Need support with the FLIR CM78? Check out our support resources below.

FLIR CM78은 고출력 장비와 온도 시스템에서 작업하며 안전한 기능성 통합 도구가 필요한 전기기술자를 위한 True RMS 산업용 클램프 미터입니다. 통합 적외선 온도계는 패널, 도관, 모터에서 신속한 비접촉식 측정을 제공합니다. FLIR Tools 모바일은 FLIR CM78을 호환 가능한 스마트폰과 태블릿에 블루투스를 통해 연결하며 METERLiNK 기술은 FLIR 열화상 카메라와 적외선 이미지의 전기 검침 결과를 무선으로 통합합니다.

필수적인 전기 측정 통합 도구
True RMS 디지털 멀티미터, 비접촉 클램프 미터, 스팟 적외선 온도계를 하나의 도구로 통합했습니다.
고출력 장비나 복잡한 기기에서 정확한 AC/DC 측정을 안전하게 수행하고 타입-K 열전대로 검침을 확인합니다.
블루투스 METERLiNK 기능이 내장되어 있어 FLIR 적외선 카메라의 열화상에 무선으로 데이터를 삽입하거나 클라이언트와 검침 결과를 즉각 공유할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 42 mm (2000MCM)
AC_DC 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 ±1.5%
안전 범주 CAT IV-600V, CAT III-1000V
측정 및 분석
AC_DC 전류 범위 범위 1000 A/ 기본 정확도 ±2.5%
AC_DC 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 ±1.5%
목표 비율까지의 적외선 차이 8 : 2.54cm
온도 [K타입] 범위 -4 ~ 760°C, -20 ~ 760°C /기본 정확도 +/- 3%
온도 [적외선] 범위 -20 ~ 270°C, -29 ~ 270°C/ 기본 정확도 +/- 2%
저항 범위 40.00 MΩ / 기본 정확도 ±1.5%
주파수 범위 4000 Hz / 기본 정확도 ±31.5%
커패시턴스 범위 4.000 mF / 기본 정확도 ±3%
통신 및 데이터 저장 공간
블루투스 최대 사용 범위 32 ft (10 m)
전력
배터리 AA 배터리 3개, TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
일반
개구부(Jaw) 확장 42 mm (2000MCM)
환경 및 인증
보증 제한된 평생보증*
안전 범주 CAT IV-600V, CAT III-1000V
인증 CE, UL, FCC

액세서리

리소스 및 지원

User Manual

CM78 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.