단종

FLIR CM82

True RMS 전력 클램프

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMS 파워 클램프 미터(무선)

View Product

Need support with the FLIR CM82? Check out our support resources below.

FLIR CM82는 전기 문제 해결 전문가의 요구 사항을 충족하기 위해 고급 전력 분석, 고조파 측정, 가변 주파수 드라이브(VFD) 필터링 기능을 갖춘 산업용 파워 클램프 미터입니다. 이 미터는 크고 읽기 쉬운 숫자가 표시된 백라이트 디스플레이 스크린, 아날로그 막대 그래프, 주요 작업 조명으로 사용하기에 충분히 밝은 강력한 작업 조명이 특징입니다. 또한 2m 높이에서 떨어뜨려도 견디도록 테스트된 CM82는 전문가에게’ 필수적인 견고한 기능을 갖추고 있습니다.

고객의 요구를 충족하는 산업용 고급 전력 분석
VFD 제어 장비에서 작업하는 동안 VFD 모드를 제공하고, 고급 전력 효율 및 고조파 측정을 통해 시스템 수준의 성능 분석이 가능합니다.
시동 시 AC 전류 스파이크를 포착하는 돌입 모드 및 모터와 전원의 정렬을 보장하는 상 회전 시험이 특징입니다.
주요 작업 조명으로 사용 가능하고 클램핑을 보조하는 강력한 LED 조명이 특징입니다.

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 37 mm (1000MCM)
AC_DC 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 +/- 1% / 0.7%
측정 및 분석
AC VFD 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 ±1%
AC_DC 전류 범위 600 A/ 기본 정확도 ±2%
AC_DC 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 +/- 1% / 0.7%
고조파 범위 1st-25th 순서 / 기본 정확도 ±5%
구분 등급 CAT IV-600V, CAT III-1000V
다이오드 검사 범위 0.4 ~ 0.8 V/ 기본 정확도 +/- 0.1V
돌입 전류 범위 최대 600 ACA (노출 시간 100 ms) / 기본 정확도 +/- 3%
연속성 역치 범위 30 Ω / 기본 정확도 ±1%
유효 전력 범위 10 kW ~ 600 kW, (10 V, 최소 5 A) / 기본 정확도 +/- 3%
저항 범위 최대 99.99 kΩ/ 기본 정확도 ±1%
주파수 범위 20.00 Hz ~ 9.999 kHz/ 기본 정확도 ±0.5%
총 고조파 왜곡 범위 0.0 ~ 99.9%/ 기본 정확도 ±3%
커패시턴스 범위 최대 3.999 mF / 기본 정확도 ±1.9%
통신 및 데이터 저장 공간
블루투스 최대 사용 범위 N/A
전력
배터리 유형 6 x AAA
일반
개구부(Jaw) 확장 37 mm (1000MCM)
환경 및 인증
보증 제한된 평생보증

액세서리

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.