단종

FLIR CM85

True RMS 전력 클램프(무선)

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMS 파워 클램프 미터(무선)

View Product

Need support with the FLIR CM85? Check out our support resources below.

FLIR CM85는 대형 장비를 위한 전기 기술자에게 필요한 최신 전력 분석과 가변 주파수 드라이브(VFD) 필터링 기능을 갖춘 산업용 전력 클램프 미터입니다. CM85를 통해 사용자는 고조파, 돌입전류, 전류 및 상회전 시험을 포함한 복잡한 기기에서 전압을 정확하게 분석할 수 있습니다. 이 제품은 또한 데이터 원격 확인과 호환 가능한 모바일 장치와의 데이터 공유를 위한 블루투스 기술과 검침 결과를 호환 가능한 FLIR 카메라에서 촬영한 적외선 이미지로 무선으로 삽입하기 위한 METERLiNK 기술이 탑재되어 있습니다.

복잡한 기기를 위한 산업용 고용량 전력
True RMS 클램프 미터는 VFD-제어 장비에서 작업하는 동한 탁월한 정확도를 위해 VFD 모드를 제공하며 최신 전력 효율과 고조파 측정을 통해 시스템 성능을 분석할 수 있습니다.
돌입전류 모드를 통해 시동 시 AC 전류 스파이크와 상 회전 시험을 캡쳐해 모터 및 전력원 정렬을 보장합니다.
블루투스를 통해 모바일 장치에서 검침 결과를 확인하며 METERLiNK 기술로 데이터를 호환 가능한 FLIR 카메라의 열화상에 무선으로 삽입합니다.

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 45 mm
AC_DC 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 +/- 1% / 0.7%
측정 및 분석
AC VFD 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 ±1%
AC_DC 전류 범위 1000 A/ 기본 정확도 ±2%
AC_DC 전압 범위 1000 V/ 기본 정확도 +/- 1% / 0.7%
고조파 범위 1st-25th 순서 / 기본 정확도 ±5%
구분 등급 CAT IV-600V, CAT III-1000V
다이오드 검사 범위 0.4 ~ 0.8 V/ 기본 정확도 +/- 0.1V
돌입 전류 범위 최대 1000 ACA (노출 시간 100 ms) / 기본 정확도 +/- 3%
연속성 역치 범위 30 Ω / 기본 정확도 ±1%
유효 전력 범위 10 kW ~ 1000 kW, (10 V, 최소 5 A) / 기본 정확도 +/- 3%
저항 범위 최대 99.99 kΩ/ 기본 정확도 ±1%
주파수 범위 20.00 Hz ~ 9.999 kHz/ 기본 정확도 ±0.5%
총 고조파 왜곡 범위 0.0 ~ 99.9%/ 기본 정확도 ±3%
커패시턴스 범위 최대 3.999 mF / 기본 정확도 ±1.9%
통신 및 데이터 저장 공간
블루투스 최대 사용 범위 10 m (32ft)
전력
배터리 유형 6 x AAA
일반
개구부(Jaw) 확장 45 mm
환경 및 인증
보증 제한된 평생보증

액세서리

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.