단종

FLIR Command

Long-Range Thermal Imaging Bi-Ocular

Built for long-range surveillance in complete darkness, the FLIR Command packs high-performance thermal imaging into a 50mm, 75mm, or 100mm lens bi-ocular. Command’s ergonomic design offers comfort during sustained viewing periods while a rugged housing and FLIR Tau 2 thermal core generate dependable imagery in snow, dust, smoke, fog, and haze.

Sharp Long-Range Surveillance
Crisp thermal imaging operates in complete darkness and cuts through atmospheric obscurants.
50mm, 75mm, and 100mm optical lens options and onboard digital zoom allow reliable surveillance from distance.
Ergonomic design, swappable CR123 batteries, and a high definition OLED display make sustained viewing more comfortable.

사양

강조 표시됨
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
센서 및 광학 기기
2세대 디지털 관련 세부사항 보강 [DDE] _ 선예도 Yes
눈동자 거리 [mm] 16
능동형 대비 강화 기능 Yes
대상 F_값 1:1
대상 렌즈 유형값 Germanium
대상 초점 거리 75 mm
디스플레이 밝기 Discretely Adjustable to 8 Levels
디스플레이 유형 AMOLED SVGA 060
디옵터 조정 Manual
디옵터 조정 범위 ±5 diopter
무소음 무셔터 비균일 보정 (NUC, Non-Uniformity Correction) [SSN] Yes
배율 2.8x / 3.7x
시야각 (FOV) [센서] 8.3° × 6.6°
자동 게인 (Gain) 제어 [자동 게인 제어 (AGC)] Yes
재생률 30 Hz
초점 범위 10m to inf.
초점면 배열 유형 FLIR Tau 2
출사동 직경 [mm] 14
픽셀 디스플레이 형식 800×600
픽셀 배열 형식 640×512
화소 크기 17 µm
환경 및 승인
보관 온도 –50°C to +70°C (–58°F to +158°F)
작동 온도 –40°C to +50°C (–40°F to +122°F)
전원
배터리 Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
배터리 사용 시간 Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
배터리 상태 표시등 Yes
외부 전원 공급 6 VDC/ 600mA
파일 저장 및 통신
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
아날로그 입출력 형식 [해상도] PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels)
원격 조정 Wireless
UI-UX
사용자_조종 수동 비_균일 보정_ 평면_필드 수정 [UCMNUC_ FFC] Yes
스마트 화면 최적화 Yes
초점 기술 Manual
시스템 개요
디지털 줌 1x, 2x 4x and 8x
디텍터 보증 10 Years
보증 2 years standard, 3 years with product registration
물리적 특성
무게 [배터리 제외] 1.08 kg (2.4 lbs)
크기(L x W x H) 305×122×89 mm (12.0×4.8×3.5 in)
액세서리
옵션형 액세서리 ARMASIGHT by FLIR Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101 ARMASIGHT by FLIR Tripod with a Grip ARMASIGHT by FLIR AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder ARMASIGHT by FLIR HD DVR Digital Video Recorder ARMASIGHT by FLIR Extended Battery Pack
포함 액세서리 Soft carrying Case Battery Cassette Packing Box Instruction Manual with Warranty Card Two Lithium Battery CR123A AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94 Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control) Video Cable Lens Tissue

리소스 및 지원

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure