단종

FLIR Discovery 5x

Long-Range Night Vision Bi-Ocular

A highly ergonomic body and 5x magnifying lens make the FLIR Discovery 5x night vision bi-ocular ideal for long-term, long-range surveillance. Detachable extra long-range IR illuminator and automatic brightness control capture sharp night vision in minimal light conditions. Multigenerational intensifier tube options and available “Quick Silver” black and white night vision displays off specialization for specific applications—from perimeter security to wildlife observation.

Comfortable Long-Range Surveillance
All-glass 5x optical zoom lens and extra long-range IR illuminator allow definitive and covert surveillance.
Lightweight handheld body or tripod mounting options pair with dual eye viewing system for comfortable extended viewing sessions.
Multicoated lens, advanced electronic protection circuits, and weather resistance ensure long-term performance.

사양

강조 표시됨
작동 온도 -51°C to +49°C (-59°F to +120°F)
센서 및 광학 기기
IIT 생성 Gen 3AG High-Performance Thin-Filmed Auto-Gated IIT
광음극 유형 GaAs
눈동자 거리 [mm] 17 mm
디옵터 조정 ±5 diopter
렌즈 시스템 F/1.5; 108 mm
배율
섬광_차단 Yes
시야각 (FOV) 9.5°
자동 밝기 제어 Yes
적외선 조명기 Detachable Long Range IR
초점 범위 10 m to Infinity
출사동 직경 [mm] 14 mm
해상도 64-72 lp/mm
환경 및 승인
보관 온도 -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
작동 온도 -51°C to +49°C (-59°F to +120°F)
전원
배터리 사용 시간 Up to 50 hours
배터리 잔량 부족 표시등 Yes (In FOV)
자동 전원 차단 Yes
전원공급장치 CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1
파일 저장 및 통신
원격 조정 -
UI-UX
레티클 색상 -
수동 게인 (Gain) 제어 No
적외선 표시등 No
시스템 개요
레일 위 스코프 축 높이 -
레티클 유형 -
보증 2 Years
편류_엘리베이션 조정 -
물리적 특성
삼각대 마운트 Yes
제품 무게 1.3 kg (2.8 lbs)
크기(L x W x H) 294 x 138 x 86 mm (11.6 x 5.4 x 3.4 in)
액세서리
옵션형 액세서리 Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, Tripod with a Grip
포함 액세서리 XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared, Illuminator, Packing Box, Neck Lenyard, Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Lens Tissue

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

Discovery 5X Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure