단종

FLIR DM62

비접촉 전압을 포함한 TRMS 디지털 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the DM66 as a great replacement.

DM66

VFD 모드가 탑재된 TRMS 멀티미터

View Product

Need support with the FLIR DM62? Check out our support resources below.

DM62는 True RMS AC/DC 전압 및 전류, 비접촉 전압 탐지, VFD 모드, 최대 600V까지 확장된 전압 측정을 포함한 필수적인 측정 기능을 제공합니다. 산업 전기기사, 전자 장치 기술자 또는 DIY에 적합한 도구가 필요한 사람에게 DM62는 언제든지 사용 가능한 정교한 측정 결과와 품질 구성을 제공합니다.

전기, 전자장치 및DIY에 적합한 DMM
AC/DC 측정, 안전한 비접촉 전압 탐지, 밝은 백라이트, 청각 표시기를 포함해 여러 전기 분야를 위한 다양한 기능을 제공합니다.
화면 상의 메뉴 시스템으로 간편하게 조작할 수 있으며 컴팩트한 디자인과 접근이 간편한 버튼 덕분에 한 손으로 작동이 가능합니다.
DM62는 안전하고 정확한 작동을 위해 낙하 시험을 통과했으며 IP40 등급 및 CAT IV-300V, CAT III-600V 안전 범주 등급 제품입니다.

사양

강조 표시됨
AC_DC 전압 범위: 600.0 V 기본 정확도: ±1.0% / ±0.4%
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / ±1.0%
측정 및 분석
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / ±1.0%
AC_DC mAmps 범위: 600.0 mA 기본 정확도: ±1.0% / ±0.7%
AC_DC microAmps 범위: 6000 µA 기본 정확도: ±1.5% / ±1.0%
AC_DC mVolt 범위: 600.0 mV 기본 정확도: ±1% / ±0.4%
AC_DC 전압 범위: 600.0 V 기본 정확도: ±1.0% / ±0.4%
VFD AC 전압 범위: 600.0 V RM 기본 정확도: ±1.0%
다이오드 검사 범위: 3.000 V 기본 정확도: ±0.9%
연속성 검사 30 Ω ~ 480 Ω
열전대 –40 ~ 400°C DMM ± (1.0% + 1.5°C)
저항 범위: 기본 정확도: 600.0 kΩ ±0.5% 6.00 MΩ ±0.3% 60.00 MΩ ±0.9%
주파수 범위 범위: 99.99 kHz 기본 정확도: ±1.0%
트루 RMS 있음
전력
배터리 AA 배터리 3개, TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
자동 전원 차단 있음
환경 및 인증
IP등급 IP40
낙하 검사 2 m
보증 3 년 한정

액세서리

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

리소스 및 지원

User Manual

DM6x Series 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.