단종

FLIR DM64

HVAC TRMS 디지털 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the DM66 as a great replacement.

DM66

VFD 모드가 탑재된 TRMS 멀티미터

View Product

Need support with the FLIR DM64? Check out our support resources below.

FLIR DM64는 HVAC 시스템을 설치, 검사 및 정비하는 전문가에게 적합한 제품입니다. 불꽃 센서를 시험하기 위한 마이크로앰프 측정과 고스트 전압 방지, 정전 용량 및 주파수 측정을 위한 LoZ 모드가 제공되며 온도 측정을 위한 타입-K 열전대 입력이 장착되어 있습니다. 밝은 백라이트와 청각 표시기를 통해 시끄러운 작업 환경에서 배선 연결과 스위치 동작 점검 작업을 간단히 수행할 수 있으며 탐침 접촉 전압 탐지를 통해 활성화 상태의 와이어를 보다 정교하게 찾아낼 수 있습니다.

HVAC 전문가에 적합한 DMM
고전압 및 저전압 측정 기능으로 복잡한 시스템을 진단하고 마이크로앰프로 불꽃 센서를 시험하며 최대 400℃까지 온도를 측정하고 활성 상태의 와이어를 찾아냅니다.
직관적인 화면 메뉴 시스템과 향상된 인체공학적 설계를 갖추고 있으며 Relative Zero 모드를 통해 정상 조건과의 편차를 식별할 수 있습니다.
DM64는 낙하 시험을 통과한 IP40 등급의 견고한 제품으로 오랫동안 사용할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
AC_DC 전압 범위: 600.0 V 기본 정확도: ±1.0% / ±0.4%
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / ±1.0%
측정 및 분석
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.5% / ±1.0%
AC_DC LoZ V 범위: 600.0 V 기본 정확도: ±2.0%
AC_DC mAmps 범위: 600.0 mA 기본 정확도: ±1.0% / ±0.7%
AC_DC microAmps 범위: 6000 µA 기본 정확도: ±1.5% / ±1.0%
AC_DC mVolt 범위: 600.0 mV 기본 정확도: ±1% / ±0.4%
AC_DC 전압 범위: 600.0 V 기본 정확도: ±1.0% / ±0.4%
VFD AC 전압 범위: 600.0 V RM 기본 정확도: ±1.0%
다이오드 검사 범위: 3.000 V 기본 정확도: ±0.9%
연속성 검사 30 Ω ~ 480 Ω
열전대 –40 to 400°C DMM ± (1.0% + 1.5°C)
저항 범위: 기본 정확도: 600.0 kΩ ±0.5% 6.00 MΩ ±0.3% 60.00 MΩ ±0.9%
주파수 범위 범위: 99.99 kHz 기본 정확도: ±1.0%
커패시턴스 범위: 기본 정확도: 200.0 nF ±1.5% 200.0 µF ±1.5% 10 mF ±4.5% 10.00 mF ±5.0%
트루 RMS 있음
전력
배터리 AA 배터리 3개, TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
자동 전원 차단 있음
환경 및 인증
IP등급 IP40
낙하 검사 2 m
보증 3 년 한정

액세서리

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

리소스 및 지원

User Manual

DM6x Series 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.