단종

Flir DM90

타입 K 온도계가 장착된 TRMS 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

Meterlink®가 장착된 산업용 디지털 멀티미터

View Product

Need support with the Flir DM90? Check out our support resources below.

DM90은 타입-K 열전대가 장착된 경제적인 True RMS 디지털 멀티미터로 전기 기술자, 서비스 기술자, HVAC 전문가의 작업에 적합한 도구입니다. LoZ, VFD 모드 및 uA 전류 측정 기능을 포함한 다양한 기능을 갖춘 DM90은 다양한 전기 및 전자 시스템의 문제 해결 및 수리에 필요한 신뢰할 수 있는 검침을 제공합니다. DM90은 완벽한 테스트와 보정 작업을 거쳐 배송되며 적절하게 사용할 경우 오랫동안 안정적인 서비스를 제공합니다.

문제 해결에 적합한 도구
True RMS, LoZ, VFD 등으로 복잡한 시스템을 진단합니다. 타입-K 열전대로 최대 400℃의 온도를 측정합니다.
LED 작업등과 사용자 맞춤화가 가능한 설정 옵션 메뉴, 디지털 LCD 디스플레이 그리고 화면 상의 프로그래밍 메뉴 네비게이션 기능으로 작업을 간편하게 만들 수 있습니다.
방수(IP54 등급) 및 3미터 낙하에 견디는 내구성을 지녔습니다.

사양

강조 표시됨
디스플레이 카운트 6000.0
측정 및 분석
구분 등급 CAT IV—600 V, CAT III—1000 V
다이오드 검사 1.500 ± (0.9% + 2D)
디스플레이 카운트 6000.0
연속성 검사 범위: 600.0 Ω 기본 정확도: ±0.9%
온도 K형 열전대 –40 ~ 400°C DMM ± (1.0% + 3°C)/ IGM ± (1.0% + 5°C)
저항 범위: 6.000 MΩ 기본 정확도: ±0.9%
주파수 계수기 범위: 100.00 Hz 기본 정확도: ±0.1%
측정률 초 당 3 샘플
커패시턴스 범위: 10.00mF 기본 정확도:1.9%
전력
배터리 사용 시간 알카라인 ~ 110시간, 리튬폴리어(옵션) ~ 500시간
배터리 유형 4x AAA
최대 전압 1000 V DC 또는 1000 V AC RMS
일반
포장 크기 32 cm x 14 cm x 11 cm
환경 및 인증
IP등급 IP54
낙하 검사 3M
보증 제한된 평생보증
액세서리
기본 구성품(액세서리) TA82 프리미엄 실리콘 시험 리드, TA84 시험 리드 저장/트리팟 액세서리, TA70 CAT IV 절연 엘리게이터 프로브 (Slip On), 타입 K 프로브 포함 TA60 열전대 어댑터
옵션형 구성품(액세서리) TA72 범용 플렉스 전류 프로브 액세서리 25cm, TA74 범용 플렉스 전류 프로브 액세서리 45cm, TA04-KIT 리늄 폴리머 충전 배터리 키트, TA15 소프트 사이드 이동 케이스 TA52 마그네틱 장착, TA50 마그네틱 행잉 스트랩, TA42 벨트 클립, FLIR DMM을 위한 TA10 보호 케이스, FLIR DMM 및 TA7X를 위한 TA10-F 보호 케이스

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

DM90 DM91 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.