단종

FLIR DM92

True RMS 산업용 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

Meterlink®가 장착된 산업용 디지털 멀티미터

View Product

Need support with the FLIR DM92? Check out our support resources below.

FLIR DM92 및 DM93 디지털 멀티미터는 기존의 방식을 벗어난 정현파와 노이즈 신호를 정확하게 분석하기 위해 첨단 가변 주파수 드라이브 필터링 기능을 제공합니다. 어떠한 전기 관련 문제라도 DM92와 DM93의 강력한 조명과 견고한 디자인으로 작업을 간편하게 만들 수 있습니다. DM93은 원격 확인 및 공유를 위해 호환 가능한 모바일 장치를 연결하기 위한 블루투스 기술과 호환 가능한 FLIR 열화상 카메라에서 촬영한 라디오메트릭 (Radiometric) 적외선 이미지에 무선으로 전기 검침결과를 삽입하기 위한 METERLiNK 기술을 제공합니다.

DM92 및 DM93은 첨단 가변 주파수 드라이브 필터링과 듀얼 디스플레이, True RMS 전압 및 전류 그리고 LoZ 모드를 포함한 새로운 정현파 및 노이즈 신호를 명확하게 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.
전기 관련 문제점을 쉽게 해결할 수 있도록 설계된 DM92 및 DM93은 강력한 LED 작업등을 제공해 어두운 곳에서도 전등이 필요 없으며 견고한 이중 몰드 구조(IP54, 3m 낙하 시험 통과), 크고 읽기 쉬운 스크린, 백라이트 디스플레이, 아날로그 막대그래프를 제공합니다.

사양

강조 표시됨
디스플레이 카운트 40,000
측정 및 분석
AC 전류 최대 범위 10.000A / 기본 정확도 ±1.0%
AC 전압 최대 범위 1000.0 V/ 기본 정확도 ±0.5%
DC 전류 최대 범위 10.000A / 기본 정확도 ±0.2%
DC 전압 최대 범위 1000.0V/ 기본 정확도 ±0.5%
VFD AC 전압 최대 범위 1000.0V/ 기본 정확도 ±0.5%
구분 등급 CAT III-1000V, CAT IV-600V
다이오드 검사 최대 범위 2V/ 기본 정확도 ±1.5%
디스플레이 카운트 40,000
연속성 역치 최대 범위 30Ω / 기본 정확도 ±0.2%
온도 최대 범위 -328 ~ 1200°C, -200 ~ 1200°C / 기본 정확도 ±1.0%
저항 최대 범위 40.00MΩ / 기본 정확도 ±0.2%
주파수 최대 범위 100.00kHz / 기본 정확도 ±5% 디짓
커패시턴스 최대 범위 40.00mF / 기본 정확도 ±0.9%
통신 및 데이터 저장 공간
메모리 99 내부 저장 위치
블루투스 최대 사용 범위 32ft (10m)
전력
배터리 유형 6 x AAA
일반
포장 크기 11 cm x 14 cm x 32 cm (4.3 x 5.5 x 12.6)
환경 및 인증
IP 등급_낙하 충격 시험 IP 54, 2m (6.6 ft)
보증 제한된 평생보증

액세서리

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

리소스 및 지원

User Manual

FLIR DM92 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.