단종

FLIR E4

MSX가 탑재된 적외선 카메라

FLIR E4 열화상 카메라는 건물, 전기 및 기계 분야를 위한 사용이 간편한 문제 해결 도구입니다. 4,800 (80 x 60) 픽셀 적외선 분해능과 FLIR 멀티 스펙트럼 다이나믹 화상(MSX) 보정을 통해 감춰진 문제점을 찾아내고 정확한 온도를 측정하고 수리가 제대로 이뤄졌는지 확인합니다.

FLIR 제품 중 가장 경제적인 전문가용 열화상
핫스팟/냉점 측정에서 복사율 제어에 이르기까지 E4는 문제점을 정확하게 구분하기 위해 필요한 기능을 갖추고 있습니다.
E4에는 선명한 4,800 픽셀 디텍터가 장착되어 있으며 가격뿐만 아니라 크기까지 다양한 매력을 지니고 있습니다.
무초점 렌즈와 화면 설정을 위한 간단한 버튼식 화면 설정을 통해 카메라 작동이 간편합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 80 – 60 픽셀
열 감도_NETD <0.15°C / <150 mK
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 45° x 34°
이미지 모드 열화상 MSX®, 열화상, 픽처 인 픽처 (PIP), 열화상 혼합, 디지털 카메라
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
이미징 및 광학
F-값 1.5
FLIR 화면-EST 모드 No
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 10.3 mrad
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] 실화상 카메라 디테일로 보정된 적외선 이미지
색상 블랙 및 그레이
스펙트럼 범위 7.5-13 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 45° x 34°
열 감도_NETD <0.15°C / <150 mK
이미지 모드 열화상 MSX®, 열화상, 픽처 인 픽처 (PIP), 열화상 혼합, 디지털 카메라
이미지 주파수 9 Hz
적외선 해상도 80 – 60 픽셀
초점 프리 포커스
최소 초점 거리 0.5 m
컬러 팔레트 블랙 앤 화이트, 아이언 및 레인보우
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
측정 및 분석
대상 온도 범위 –20°C ~ +250°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동, 반사된 온도 입력에 따라
설정 명령 장치의 로컬 적응성, 언어, 날짜 및 시간 형식
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
카메라 무게(배터리 포함) 0.575 kg
카메라 크기 [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm
사용자 인터페이스
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
통신 및 데이터 저장 공간
AC 작동 AC 어댑터, 90–260 VAC 입력, 카메라로 5 VDC 출력
WiFi N/A
인터페이스 USB 마이크로: PC 및 Mac 장치에서 또는 이 장치로 데이터 전송
파일 형식 표준 JPEG, 14-비트 측정 데이터 포함
전력
전원 관리 자동 차단
충전 시간 카메라에서 90% 충전시 2.5시간 소요 충전기로 2시간
충전 시스템 배터리는 카메라 또는 지정된 충전기로 충전할 수 있습니다.
환경 및 인증
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR 파트 15 등급 B
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95% 상대 습도
인증 UL, CSA, CE, PSE 및 CCC
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C
전파 스펙트럼 N/A
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
목차 •적외선 카메라 •운반용 하드 케이스 •배터리(카메라 내부) •USB 케이블 •전원공급장치/EU, UK, US 및 호주 플러그가 장착된 충전기 •인쇄 문서
포장 크기 385 x 165 x 315 mm

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

Ex-Series Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.