단종

Flir E5 WiFi

MSX 및 와이파이 기능이 탑재된 적외선 카메라

와이파이 기능을 탑재한 FLIR E5는 강력한 온도 측정 도구로 전기, 기계 및 빌딩 문제를 진단하기 위한 완벽한 제품입니다. 10,800 (120 x 90) 픽셀 적외선 디텍터 덕분에 숨겨진 문제점을 쉽고 빠르게 찾아낼 수 있으며 목표물의 정확한 온도 측정 결과를 기록할 수 있습니다. 와이파이 기능이 내장되어 있어 FLIR Tools 모바일 앱을 통해 이미지 및 데이터를 업로드하고 공유함으로써 업무 효율을 향상시킬 수 있습니다.

경제적인 전문가용 열화상
와이파이 상에서 이미지 및 데이터를 FLIR Tools 앱으로 업로드해 즉각적으로 공유하고 보고서를 작성할 수 있습니다.
선명한 10,800 픽셀 디텍터와 +/- 2% 정확도를 지닌 E5는 경제적인 가격으로 최상의 이미지 선명도를 제공합니다.
무초점 렌즈와 화면 설정을 위한 간단한 버튼식 화면 설정을 통해 카메라 작동이 간편합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 120 – 90 픽셀
열 감도_NETD <0.10°C / <100 mK
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] •45° •34°
이미지 모드 열 MSX®, 열, 픽처인픽처, 열 혼합, 디지털 카메라
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
이미징 및 광학
F-값 1.5
FLIR 화면-EST 모드 No
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 6.9 mrad
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] 실화상 카메라 디테일로 보정된 적외선 이미지
색상 블랙 및 그레이
스펙트럼 범위 7.5-13 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] •45° •34°
열 감도_NETD <0.10°C / <100 mK
이미지 모드 열 MSX®, 열, 픽처인픽처, 열 혼합, 디지털 카메라
이미지 주파수 9 Hz
적외선 해상도 120 – 90 픽셀
초점 프리 포커스
최소 초점 거리 0.5 m
컬러 팔레트 블랙 앤 화이트, 아이언 및 레인보우
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상 이미지의 적외선 영역
측정 및 분석
대상 온도 범위 –20°C ~ +250°C
등온선 초과/미만/간격
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동, 반사된 온도 입력에 따라
설정 명령 장치의 로컬 적응성, 언어, 날짜 및 시간 형식
스팟 미터 중앙 지점, 최대/최소 포함 상자
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
카메라 무게(배터리 포함) 0.575 kg
카메라 크기 [L x W x H] 244 x 95 x 140 mm
사용자 인터페이스
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
통신 및 데이터 저장 공간
AC 작동 AC 어댑터, 90–260 VAC 입력, 카메라로 5 VDC 출력
WiFi •표준: 802.11 b/g/n •주파수 범위: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •최대 출력 전력: 15 dBm
인터페이스 USB 마이크로: PC 및 Mac 장치에서 또는 이 장치로 데이터 전송
파일 형식 표준 JPEG, 14-비트 측정 데이터 포함
전력
전원 관리 자동 차단
충전 시간 카메라에서 90% 충전시 2.5시간 소요 충전기로 2시간
충전 시스템 배터리는 카메라 또는 지정된 충전기로 충전할 수 있습니다.
환경 및 인증
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR 파트 15 등급 B
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95% 상대 습도
인증 UL, CSA, CE, PSE 및 CCC
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C
전파 스펙트럼 •표준: 802.11 b/g/n •주파수 범위: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •최대 출력 전력: 15 dBm
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
목차 •적외선 카메라 •운반용 하드 케이스 •배터리(카메라 내부) •USB 케이블 •전원공급장치/EU, UK, US 및 호주 플러그가 장착된 충전기 •인쇄 문서
포장 크기 385 x 165 x 315 mm

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

User Manual

Ex Series 사용자 메뉴얼

Datasheet

Ex Series Wifi 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.