단종

FLIR E5-XT

확장 온도 범위를 갖춘 적외선 카메라

This product is discontinued.

We recommend the E5 Pro as a great replacement.

E5 Pro

Ignite™ Cloud가 포함된 Pro-시리즈 열화상 카메라

View Product

Need support with the FLIR E5-XT? Check out our support resources below.

FLIR E5-XT는 19,200(160 × 120) 픽셀 적외선 디텍터와 -20°C~400°C의 확장된 온도 범위 덕분에 전기, 기계 및 건물 문제를 신속하게 찾고 진단하는 데 완벽한 도구입니다. FLIR MSX® 이미지 향상은 탁월한 열화상 이미지 디테일을 제공하며, 사용자는 내장 Wi-Fi를 통해 어디서나 FLIR Tools® Mobile 앱에 빠르게 연결하여 이미지를 공유하고 보고서를 쉽게 전송할 수 있습니다.

경제적인 가격, 전문가용 열화상
온도 범위가 확장된 FLIR E5-XT는 160 × 120(19,200픽셀) 열 해상도 ±2% 정확도, 핫/콜드 스팟 측정치 및 방사율 제어 기능을 갖추고 있어 예산에 맞게 적용 분야의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
손쉬운 사용
4시간 작동, 교체 가능한 배터리, 2m 낙하 테스트를 통과하고 IP54 등급을 갖춘 Ex-시리즈 카메라는 반드시 갖춰야 할 장비입니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 160 × 120 픽셀
열 감도_NETD <0.10°C / <100 mK
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 45° × 34°
이미지 모드 열화상 MSX, 열화상, 픽처인픽처, 열화상 혼합, 디지털 카메라
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
이미징 및 광학
F-값 1.5
FLIR 화면-EST 모드 No
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 5.2 mrad
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] 실화상 카메라 디테일로 보정된 적외선 이미지
색상 블랙 및 그레이
스펙트럼 범위 7.5–13 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 45° × 34°
열 감도_NETD <0.10°C / <100 mK
이미지 모드 열화상 MSX, 열화상, 픽처인픽처, 열화상 혼합, 디지털 카메라
이미지 주파수 9 Hz
적외선 해상도 160 × 120 픽셀
초점 프리 포커스
최소 초점 거리 0.5 m
컬러 팔레트 블랙 앤 화이트, 아이언 및 레인보우
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상의 적외선 영역
측정 및 분석
EST 화면 모드에서 샘플링 평균
대상 온도 범위 –20°C ~ 400°C, 범위 유형 2종
등온선 상단 알람, 하단 알람
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동, 반사된 온도 입력에 따라
설정 명령 장치의 로컬 적응성, 언어, 날짜 및 시간 형식
스팟 미터 중앙 지점, 최대/최소 포함 상자
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
카메라 무게(배터리 포함) 0.575 kg
카메라 크기 [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm
화면-EST 모드에서 정확도[드리프트]
사용자 인터페이스
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
통신 및 데이터 저장 공간
AC 작동 AC 어댑터, 90–260 VAC 입력, 카메라로 5 VDC 출력
WiFi •표준: 802.11 b/g/n •주파수 범위: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •최대 출력 전력: 15 dBm
인터페이스 USB 마이크로: PC 및 Mac 장치에서 또는 이 장치로 데이터 전송
파일 형식 표준 JPEG, 14-비트 측정 데이터 포함
전력
전원 관리 자동 차단
충전 시간 카메라에서 90% 충전시 2.5시간 소요 충전기로 2시간
충전 시스템 배터리는 카메라 또는 지정된 충전기로 충전할 수 있습니다.
환경 및 인증
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR 파트 15 등급 B
보관 온도 범위 –40°C ~ 70°C
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95% 상대 습도
인증 UL, CSA, CE, PSE 및 CCC
작동 온도 범위 –15°C ~ 50°C
전파 스펙트럼 •표준: 802.11 b/g/n •주파수 범위: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •최대 출력 전력: 15 dBm
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
목차 •적외선 카메라 •운반용 하드 케이스 •배터리 (카메라 내부) •USB 케이블 •전원공급장치/EU, UK, US 및 호주 플러그가 장착된 충전기 •인쇄 문서
포장 크기 385 × 165 × 315 mm

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

Flir T199422ACC 배터리 데이터시트

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

User Manual

Ex Series 사용자 메뉴얼

Datasheet

Ex-Series 데이타 쉬트

Datasheet

Ex Series Wifi 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.