E54

고급 열화상 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

다양한 옵션의 재고 보유 및 즉시 배송 가능!

FLIR E54는 기본 상태 모니터링, 전기/기계 검사 및 건물 검사에 필요한 해상도와 감도를 제공합니다. 320 × 240 픽셀 열 탐지기는 최대 650°C의 온도를 정확하게 측정하며, 특허 받은 Flir MSX® 기술로 향상된 선명하고 생생한 이미지를 생성할 수 있으므로 디테일과 시야를 넓힙니다. 내장형 Flir Inspection Route가 사전 계획된 경로를 실행하여 대규모 또는 여러 장소를 조사할 때 체계적인 상태를 유지할 수 있도록 도움을 드립니다. Flir Ignite는 쉽고 안전하게 저장 및 공유할 수 있도록 카메라에서 클라우드로 직접 E54 이미지를 자동 업로드하는 기능을 제공합니다.
이제 모든 Flir Exx 시리즈 카메라에는 $399 상당의 Flir Academy 교육 세션에 참석할 수 있는 무료 크레딧이 제공됩니다(자세한 내용은 아래 참조).

향상된 해상도, 더 빠른 검사
Flir 1-Touch 레벨/스팬을 사용하여 이미지 대비를 즉시 개선하고 잠재적인 전기 또는 기계 문제를 강조합니다.
E54는 최대 650°C까지 측정하며, 3개의 스폿미터를 제공하고, 실시간으로 영역 내의 최대/최소 온도를 화면에 표시합니다.
Flir 라우팅 소프트웨어*와의 온보드 통합, Flir Ignite 클라우드 라이브러리에 직접 자동 이미지 업로드, 음성 주석용 내장 마이크, 보고서 생성 기능, 이 모든 것이 업무를 간소화하는 데 도움이 되는 E54의 기능입니다. (*옵션 액세서리 소프트웨어)

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 × 240픽셀
열 감도_NETD <30°C(86°F)에서 40mK
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
디스플레이 4", 640 x 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
저장 매체 이동식 SD 카드
이미징 및 광학
F-값 1.3
UltraMax No
디지털 줌 1~4배 연속
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 예, UVC를 통해
렌즈 구분 NA
뷰파인더 아니요
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi MJPEG 또는 UVC 또는 Wi-Fi상의 H.264 또는 MPEG-4
스펙트럼 범위 7.5–14µm
열 감도_NETD <30°C(86°F)에서 40mK
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 320 × 240픽셀
초점 수동
최소 초점 거리 0.15m
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 화이트 핫, 블랙 핫, 아크틱, 라바
탐지기 유형 및 피치 비냉각 방식 마이크로볼로미터, 17µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상 중앙의 적외선 영역
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20~120°C; 0~650°C
사전 측정 설정 측정 수치 없음, 중심점, 열점, 냉점, 3개의 지점, 열점–지점
스팟 미터 라이브 모드에서 3개
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 x 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
음성 내장 마이크(스피커 포함) 또는 Bluetooth를 통해 정지 이미지 또는 동영상에 최대 60초의 음성 메모 추가 가능®
텍스트 사전 정의 목록 또는 터치스크린 키보드
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK
동영상 출력 USB C형 사용 DisplayPort
이미지 저장 모드 적외선, 실화상, MSX®, 화면 속 화면(PIP), 갤러리
이미지 파일 형식 측정 데이터 포함 표준 JPEG. 적외선모드
저장 매체 이동식 SD 카드
타임 랩스 NA
통신 인터페이스 USB 2.0, 블루투스®, Wi-Fi, 디스플레이 포트
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 25°C에서 >2.5시간 및 일반적인 사용
환경 및 인증
보관 온도 범위 -40~70°C
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15~50°C
일반
FLIR 검사 경로 카메라에서 지원됨
레이저 포인터 기능
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드 휴대용 케이스, 랜야드, 전면 렌즈 캡, 전원 공급 장치, 인쇄된 문서, SD 카드(8GB), 케이블(USB 2.0A에서 USB C형, USB C형에서 HDMI, USB C형에서 USB C형 연결).

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: Exx 시리즈 지원 리소스에 대한 자세한 내용은 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR Exx-Series 제조 브로셔

Selection Guide

비교 매트릭스가 포함된 FLIR Exx-Series 데이터 시트

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.