E6 Pro - 리퍼브 제품

Ignite™ Cloud가 포함된 Pro-시리즈 열화상 카메라

Flir E6 Pro는 견고한 포인트앤슛 열화상 카메라로, 전보다 더욱 효율적으로 검사할 수 있습니다. Flir 특허를 받은 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 기능 향상으로 지원되는 240 × 180 열화상 해상도(43,200픽셀) 및 생생한 열화상 이미지로 문제를 신속하게 찾아 진단합니다. 3.5인치 640 × 480 해상도 터치스크린을 갖춘 E6 Pro는 워크플로를 간소화합니다. 모든 기기에서 편리하게 액세스할 수 있도록 사진을 편집 및 정리할 수 있고 자세한 메모를 추가한 후 카메라에서 Flir Ignite 클라우드에 직접 업로드하십시오. 클라이언트와 이미지를 공유하고 Flir Ignite에서 직접 빠른 보고서를 생성하거나 Flir Thermal Studio에서 고급 보고서를 생성합니다.

이 제품은 Flir 공인 기술자가 리퍼브 작업을 수행한 후 검사 및 테스트를 거쳐 새 제품과 같은 외관과 성능을 갖춘 제품입니다. 모든 제품에는 제조업체의 정식 보증이 적용되며, 필요한 경우 새 포장재와 액세서리가 제공됩니다.

모든 기기에서 편리하게 액세스할 수 있도록 사진을 편집 및 정리하고 자세한 메모를 추가한 후 카메라에서 파일을 FLIR Ignite 클라우드에 직접 업로드하십시오.
FLIR 특허를 받은 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 향상 기능은 매우 상세한 열화상 이미지를 제공하여 문제가 발생한 위치를 신속하게 인식할 수 있도록 도와줍니다.
이미지를 즉시 공유하고 FLIR Ignite에서 빠른 보고서를 생성하거나 FLIR Ignite 또는 FLIR Thermal Studio에서 고급 클라이언트 보고서를 생성합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 240 × 180픽셀(43,200픽셀)
열 감도_NETD <0.06°C / 30°C에서 <50mK
정확도 ±2°C 또는 주변 온도 10°C~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우 판독값의 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 33° × 25°
디지털 카메라 5MP
이미지 모드 MSX열화상, 열화상, 화면 속 화면(PIP), 디지털 카메라
디스플레이 3.5인치
640 × 480 컬러 LCD
저장 매체 내부 메모리 및 온보드 FLIR Ignite 클라우드 연결(Wi-Fi 사용)
이미징 및 광학
F-값 1.4
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 2.6mrad
디지털 카메라 5MP
스펙트럼 범위 0.0075~0.013mm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 33° × 25°
열 감도_NETD <0.06°C / 30°C에서 <50mK
이미지 모드 MSX열화상, 열화상, 화면 속 화면(PIP), 디지털 카메라
이미지 주파수 9Hz
적외선 해상도 240 × 180픽셀(43,200픽셀)
초점 포커스 프리
최소 초점 거리 0.36m
컬러 팔레트 아이언, 화이트 핫, 블랙 핫, 레인보우, 아크틱악틱, 레인보우 HC
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상 이미지의 IR 영역
측정 및 분석
대상 온도 범위 두 범위에서 -20°C~550°C
델타T 예, NFPA 70B 준수
등온선 알람 이상, 알람 이하
스팟 미터 중앙 지점; 최소/최대값이 있는 상자
정확도 ±2°C 또는 주변 온도 10°C~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우 판독값의 ±2%
측정 보정 방사율; 매트/세미 매트/세미 글로스 + 사용자 지정 값, 반사된 겉보기 온도, 대기 보정
카메라 무게(배터리 포함) 0.590kg
카메라 크기 [L x W x H] 244 × 95 × 140mm
사용자 인터페이스
디스플레이 3.5인치
640 × 480 컬러 LCD
터치 스크린 정전식 터치
텍스트 온스크린 키보드를 사용한 이미지의 텍스트 주석
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi 표준: 802.11 a/b/g/n(2.4GHz 및 5GHz)
저장 매체 내부 메모리 및 온보드 FLIR Ignite 클라우드 연결(Wi-Fi 사용)
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 4시간
전원 관리 자동 종료
충전 시간 2시간
충전 시스템 배터리는 카메라 내부 또는 특정 충전기로 충전됨.
환경 및 인증
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
낙하 검사 2m
보관 온도 범위 -40°C~70°C
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간 95% 상대 습도
인증 UL, CSA, CE, PSE 및 CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
인캡슐레이션 IP54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 -15°C~50°C
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-27)
일반
목차 적외선 카메라, 하드 전송 케이스, 배터리(카메라 내부), 전원 공급 장치(EU, 영국, 미국 및 호주 플러그 포함), FLIR Thermal Studio 스타터 및 인쇄 문서
손전등 밝은 LED
포장 크기 385 × 165 × 315mm

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Datasheet

Flir T199422ACC 배터리 데이터시트

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.