FLIR E6 Pro

Ignite™ Cloud가 포함된 Pro-시리즈 열화상 카메라

FLIR E6 Pro는 견고한 포인트앤슛 열화상 카메라로, 전보다 더욱 효율적으로 검사할 수 있습니다. FLIR 특허를 받은 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 기능 향상으로 지원되는 240 × 180 열화상 해상도(43,200픽셀) 및 생생한 열화상 이미지로 문제를 신속하게 찾아 진단합니다. 3.5인치 640 × 480 해상도 터치스크린을 갖춘 E6 Pro는 워크플로를 간소화합니다. 모든 기기에서 편리하게 액세스할 수 있도록 사진을 편집 및 정리할 수 있고 자세한 메모를 추가한 후 카메라에서 FLIR Ignite 클라우드에 직접 업로드하십시오. 클라이언트와 이미지를 공유하고 FLIR Ignite에서 직접 빠른 보고서를 생성하거나 FLIR Thermal Studio에서 고급 보고서를 생성합니다.
새로운 FLIR Ex Pro 시리즈의 모든 구매에는 연장된 FLIR Protect 보증, 12개월 FLIR Ignite Pro 구독권, FLIR Academy의 FLIR Ex Pro 시리즈 및 IR 기초 교육이 포함되어 있어, 동급 최고의 가치를 제공하는 열화상 카메라이자 일상 업무에 필수적인 도구로 활용될 수 있습니다.

MSX Image Enhancement

All Ex Pro-Series thermal cameras feature Flir's unique Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), which adds key details from the onboard visible light camera to the entire infrared image in real time. The result: an all-in-one, undiluted thermal picture with visible light features that lets you instantly recognize where the problematic heat pattern is. MSX is real time so you can see its results immediately in the camera's LCD.

Over-the-Air Updates Keep Your Camera Current

With Over-the-air (OTA) updates, your Flir camera will always have the latest firmware, bug fixes, and features. When you connect your camera to the internet, it will automatically search for firmware updates.

Professional Reports that Help Your Customer and Your Business

The right image analysis and reporting software can greatly improve your business by making it easier for your customers to understand the problem and feel confident that you fixed it.

The Flir Ignite cloud service allows you to back up images directly to the cloud, organize and edit files, and create simple reports. And for advanced editing and reporting, there's Flir Thermal Studio Suite: a desktop software offering batch processing, feature-rich measurement tools, and customized reports.

1-Touch 레벨/스팬으로 시간 절약

1-Touch 레벨/스팬을 사용하면 한 번의 화면 터치로 열화상 이미지에서 작은 초점 영역을 선택할 수 있으며 카메라는 이미지의 해당 지점에서 열 대비를 기반으로 레벨과 스팬을 자동으로 조정합니다. 그 결과 수동 조정 시 시간을 절약할 수 있습니다.

Thermal Studio 전문가 되기

FLIR Thermal Studio Suite 소프트웨어를 사용하여 적외선 교육 센터의 온라인 교육을 통해 이미지를 편집하고 분석하고 사용자 지정 보고서를 생성하는 방법을 배웁니다. 이 가상 수업은 다음을 포함하여 알아야 할 모든 것을 다룹니다. 

  • 이미지 매개변수를 조정하고 열 대비를 최적화하는 방법
  • 이미지 처리를 위한 배치 기능을 만드는 방법
  • 새 보고서 템플릿을 설계하는 방법
모든 기기에서 편리하게 액세스할 수 있도록 사진을 편집 및 정리하고 자세한 메모를 추가한 후 카메라에서 파일을 FLIR Ignite 클라우드에 직접 업로드하십시오.
FLIR 특허를 받은 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 향상 기능은 매우 상세한 열화상 이미지를 제공하여 문제가 발생한 위치를 신속하게 인식할 수 있도록 도와줍니다.
이미지를 즉시 공유하고 FLIR Ignite에서 빠른 보고서를 생성하거나 FLIR Ignite 또는 FLIR Thermal Studio에서 고급 클라이언트 보고서를 생성합니다.

사양

Highlighted
적외선 해상도 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
열 감도_NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 33° × 25°
디지털 카메라 5 MP
이미지 모드 Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
디스플레이 3.5 inches
640 × 480 color LCD
저장 매체 Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
이미징 및 광학
F-값 1.4
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 2.5 mrad
디지털 카메라 5 MP
스펙트럼 범위 7.5 to 13 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 33° × 25°
열 감도_NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
이미지 모드 Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
이미지 주파수 9 Hz
적외선 해상도 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
초점 Focus free
최소 초점 거리 0.36 m (1.18 ft)
컬러 팔레트 Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
탐지기 유형 Uncooled microbolometer
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) IR area on visual image
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
델타T Yes, NFPA 70B compliant
등온선 Above alarm, below alarm
스팟 미터 Center spot; box with min./max.
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
측정 보정 Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
카메라 무게(배터리 포함) 0.590 kg (1.30 lb)
카메라 크기 [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
사용자 인터페이스
디스플레이 3.5 inches
640 × 480 color LCD
터치 스크린 Capacitive touch
텍스트 Text annotation on image using onscreen keyboard
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
저장 매체 Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
전력
배터리 유형 Rechargeable Lithium ion battery
배터리 작동 시간 4 hours
전원 관리 Automatic shut-down
충전 시간 2 hours
충전 시스템 Battery is charged inside the camera or in specific charger.
환경 및 인증
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
낙하 검사 2 m (6.6 ft)
보관 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
인증 UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
인캡슐레이션 IP54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
목차 Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
무게 0.610 kg (1.34 lbs)
손전등 Bright LED
크기 [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
포장 크기 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Note: For additional Ex Pro-Series support resources, please visit Support.FLIR.com

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.