단종

Flir E75

첨단 열화상 카메라

This product is discontinued.

We recommend the E76 as a great replacement.

E76

고급 열화상 카메라

View Product

Need support with the Flir E75? Check out our support resources below.

FLIR E75는 문제점을 진단하기 위해 필요한 감도와 해상도를 갖추고 있으며 원거리에서도 숨어 있는 결함을 찾아낼 수 있습니다. 320 x 240 트루 네이티브 해상도는 76,000개 이상의 온도 측정점을 제공하며 교환식 렌즈로 근거리뿐만 아니라 원거리 물체를 선명하고 또렷하게 촬영합니다.

혁신적인 기능
레이저 거리 측정기가 빠르고 정확인 오토포커스를 보조함으로써 온도를 정확하게 측정할 수 있습니다.
맞춤화 가능한 작업 폴더, 음성 주석을 위한 내장 마이크 그리고 보고서 생성 기능을 갖춘 E53을 통해 작업을 효율적으로 만들 수 있습니다.
긁힘 방지 유리와 낙하 시험을 통과한 섀시 등이 장착된 E75은 디자인 못지 않은 우수한 성능을 제공합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 x 240
열 감도_NETD <50 mK, 14° @ +30°C
정확도 주변 온도 15°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 14° x 10° (29 mm 렌즈)
디지털 카메라 5 MP, 53° x 41° FOV
이미지 모드 적외선, 실화상, MSX®, 픽쳐 인 픽쳐 (PIP)
디스플레이 4", 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 400 cd/m2 표면 밝기
저장 매체 탈착식 SD 카드(8 GB)
이미징 및 광학
F-값 1.5, 14°
FLIR 화면-EST 모드 Yes
MSX 최대 해상도 열화상에서 실화상 디테일을 강조
MSX를 이용한 최소 초점 거리 1.0 m
UltraMax 초고해상도 프로세스 쿼드러플 픽셀 카운트, FLIR Tools+에서 활성화
갤러리 있음
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 0.63 mrad/픽셀, 14°
디지털 줌 1-4x 연속
디지털 카메라 5 MP, 53° x 41° FOV
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭(radiometric) 녹화 (.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 있음, UVC 또는 와이파이
레이저 등급 2, 0.05–40 m, 측정 거리의 ±1%
렌즈 구분 자동
뷰파인더 없음
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi 상에서 H.264 또는 MPEG-4, UVC 또는 Wi-Fi 상에서 MJPEG
색상 블랙
스케치 터치스크린에서
스펙트럼 범위 7.5 - 14.0 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 14° x 10° (29 mm 렌즈)
실화상 동영상 스트리밍 기능 있음
열 감도_NETD <50 mK, 14° @ +30°C
이미지 모드 적외선, 실화상, MSX®, 픽쳐 인 픽쳐 (PIP)
이미지 주파수 30 Hz
적외선 이미지 있음
적외선 해상도 320 x 240
초점 연속, 레이저거리측정기(LDM)을 통한 원샷, 원샷 콘트라스트, 수동
초점 길이 29 mm, 14°
최소 초점 거리 1.0 m
카메라 소프트웨어 업데이트 USB 케이블 또는 SD 카드 사용
컬러 팔레트 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
탐지기 유형 및 피치 비냉각식 마이크로볼로미터, 17 µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 조정 및 이동 가능
해상도 640 × 480 픽셀(VGA)
측정 및 분석
EST 화면 모드에서 샘플링 평균 Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
구역 1개, 라이브 모드
기준 온도 있음
대상 온도 범위 •–20 to +120°C •0–650°C •300–1000°C 선택사항
방사율 보정 기능 있음: 0.01~1.0까지 가변 또는 재료 목록에서 선택
사전 측정 설정 측정 없음, 중앙 지점, 핫스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
스팟 미터 1개, 라이브 모드
자동 냉온 감지 영역 내 자동 최대/최소 마커
정확도 주변 온도 15°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
차이 온도 있음
측정 보정 있음
컬러 알람 [등온선] 초과/미만/간격/응축/절연
화면-EST 모드에서 정확도[드리프트] Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 400 cd/m2 표면 밝기
디스플레이 기술 IPS
언어 21
음성 정지 화상 및 비디오에서 60초 내장 마이크 및 스피커(블루투스)
텍스트 사전 정의된 목록의 텍스트 또는 터치스크린의 소프트 키보드
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 무선 연결(블루투스): METERLiNK 포함 FLIR 계측기
USB USB 타입-C: 데이터 전송/비디오/전력
USB_표준 고속 USB 2.0
WiFi P2P(임시) 또는 인프라(네트워크)
동영상 출력 USB 타입-C 상에서 디스플레이포트
오디오 이미지 음성 주석을 위한 마이크 및 스피커
이미지 파일 형식 측정 데이터가 포함된 표준 라디오메트릭 (Radiometric) JPEG
저장 매체 탈착식 SD 카드(8 GB)
충전 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량의 12 V) 또는 2-베이 충전기
통신 인터페이스 USB 2.0, 블루투스, 와이파이
전력
배터리 무게 140 g
배터리 유형 리튬이온 배터리, 카메라 자체 충전 또는 별도의 충전기 사용
배터리 작동 시간 25°C 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 2.5 시간
배터리 전압 3.6 V
외부 전원 연결 AC 어댑터 90-260 VAC, 50/60 Hz 또는 차량에서 12 V(표준 플러그 포함 케이블, 옵션)
전원 관리 자동 차단 및 슬리프 모드
충전 온도 0°C ~ +45°C
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1 (무선) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (내성) EN 61000-6-3 (배출) FCC 47 CFR 파트 15 등급 B (배출)
낙하 2 m를 위한 설계
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
보증 http://www.flir.com/warranty/
삼각대 마운트 UNC 1/4"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30 / 24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C / 2 사이클
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 328 •FCC 파트 15.249 •RSS-247 2권
일반
알람 기능 습기 알람, 절연 알람, 측정 알람
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 배터리(2개), 전원공급장치 포함 배터리 충전기, 전방 렌즈 및 필터, 스트랩(손 및 팔목), 랜야드, 렌즈 캡(전방 및 후방), 렌즈 청소포, 15 W3 A 전원공급장치, 인쇄 문서, 8 GB SD 카드, 톡스 드라이버, 케이블((USB 2.0 A - USB 타입-C, USB 타입-C - HDMI, USB 타입-C - USB 타입-C)
포장 크기 500 x 190 x 370 mm†
하우징 소재 TPE 포함 PCABS, 마그네슘

액세서리

  1. FLIR InSite 앱

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Application Story

Tank Level Inspection Application Spotlight KR

Brochure

FLIR 글로벌 석유 및 가스 산업 브로셔

Application Story

Three Phase Pad Mounted Transformer Application Spotlight KR

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

User Manual

FLIR Exx-Series 사용자 메뉴얼

Datasheet

FLIR EXX-Series 제조 데이터 시트

Datasheet

FLIR EXX-Series 빌딩 데이터 시트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.