E8 Pro - 리퍼브 제품

Ignite™ Cloud가 포함된 Pro-시리즈 열화상 카메라

Flir E8 Pro는 전기, 기계 및 건물 문제를 발견하고 찾고 진단하기 위한 필수 도구입니다. Flir 특허 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 개선으로 지원되는 선명한 열화상 이미지로 핫 스팟을 신속하게 찾아내고 문제를 쉽게 식별할 수 있습니다. 모든 기기에서 편리하게 액세스할 수 있도록 사진을 정리하고, 세부 메모를 추가하며, Flir Ignite 클라우드에 직접 업로드하는 등 터치스크린에서 모든 작업을 수행할 수 있으므로 검사가 더욱 효율적입니다. 이미지를 공유하고 고객 보고서를 작성할 준비가 되면 Flir Ignite 또는 Flir Thermal Studio에서 이미지와 메모를 사용할 수 있어 가장 간소화된 경험을 누릴 수 있습니다.

이 제품은 FLIR 공인 기술자가 리퍼브 작업을 수행한 후 검사 및 테스트를 거쳐 새 제품과 같은 외관과 성능을 갖춘 제품입니다. 모든 제품에는 제조업체의 정식 보증이 적용되며, 필요한 경우 새 포장재와 액세서리가 제공됩니다.

Flir 특허를 받은 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 향상 기능은 매우 상세한 열화상 이미지를 제공하여 문제가 발생한 위치를 신속하게 인식할 수 있도록 도와줍니다.
모든 기기에서 편리하게 액세스할 수 있도록 사진을 정리하고 자세한 메모를 추가한 후 Flir Ignite 클라우드에 직접 업로드하십시오.
이미지를 쉽게 공유하고 Flir Ignite 또는 Flir Thermal Studio에서 고급 클라이언트 보고서를 생성합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 × 240(76,800픽셀)
열 감도_NETD <0.04°C / 30°C에서 <40mK
정확도 ±2°C 또는 주변 온도 10°C~35°C에 대한 판독값의 2%, 0°C 이상의 개체 온도
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 33°
디지털 카메라 5MP
이미지 모드 MSX열화상, 열화상, PIP(화면속 화면), 디지털 카메라
디스플레이 3.5인치, 640 × 480 컬러 LCD
저장 매체 내부 메모리 및 온보드 FLIR Ignite™ 클라우드 연결(Wi-Fi 사용)
이미징 및 광학
디지털 카메라 5MP
스펙트럼 범위 7.5µm~13µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 33°
열 감도_NETD <0.04°C / 30°C에서 <40mK
이미지 모드 MSX열화상, 열화상, PIP(화면속 화면), 디지털 카메라
이미지 주파수 9Hz
적외선 해상도 320 × 240(76,800픽셀)
초점 포커스 프리
최소 초점 거리 0.5m
컬러 팔레트 아이언, 화이트 핫, 블랙 핫, 레인보우, 아크틱악틱, 레인보우 HC
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
측정 및 분석
대상 온도 범위 두 범위에서 -20°C~550°C
델타T 예, NFPA 70B 준수
등온선 알람 이상, 알람 이하
스팟 미터 중앙 지점; 최소/최대값이 있는 상자
정확도 ±2°C 또는 주변 온도 10°C~35°C에 대한 판독값의 2%, 0°C 이상의 개체 온도
측정 보정 방사율; 매트/세미 매트/세미 글로스 + 사용자 지정 값, 반사된 겉보기 온도, 대기 보정
사용자 인터페이스
디스플레이 3.5인치, 640 × 480 컬러 LCD
터치 스크린 정전식 터치
텍스트 온스크린 키보드를 사용한 이미지의 텍스트 주석
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi 표준: 802.11 a/b/g/n(2.4 GHz 및 5 GHz)
저장 매체 내부 메모리 및 온보드 FLIR Ignite™ 클라우드 연결(Wi-Fi 사용)
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 4시간
전원 관리 자동 종료
충전 시간 2시간
충전 시스템 배터리는 카메라 내부 또는 특정 충전기로 충전됨
환경 및 인증
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
보관 온도 범위 -40°C~70°C
인증 UL, CSA, CE, PSE 및 CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
인캡슐레이션 IP54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 -15°C~40°C
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-27)
일반
목차 적외선 카메라, 하드 전송 케이스, 배터리(카메라 내부) + 추가 배터리, 테이블톱 충전기, 전원 공급 장치(EU, 영국, 미국 및 호주 플러그 포함), 마이크로 USB 어댑터, FLIR Thermal Studio 스타터 및 인쇄 문서
손전등 밝은 LED
포장 크기 385 mm × 165 mm × 315 mm

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Datasheet

Flir T199422ACC 배터리 데이터시트

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.