단종

Flir E8

MSX가 탑재된 적외선 카메라

전기, 기계 및 건물 준공 검사를 위한 경제적인 고해상도 열화상 카메라인 FLIR E8로 경쟁 이점을 얻을 수 있습니다. E8의 선명한 76,800 (320 x 240) 픽셀 적외선 해상도 및 FLIR 멀티 스펙트럼 다이나믹 이미징(MSX) 화상 보강 기능으로 숨겨진 전기 고장, 기계적 문제, 에너지 손실 원인을 찾아냅니다. E8은 완전 자동화된 프리 포커스 방식의 내구성이 우수한 제품이기 때문에 어떠한 환경에서도 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.

동급 최고 열화상 문제해결 도구
핫스팟/콜드 스팟 측정에서 복사율 제어에 이르기까지 E8은 문제점을 정확하게 구분하기 위해 필요한 기능을 갖추고 있습니다.
탁월한 76,800 픽셀 디텍터와 +/- 정확도를 지는 E8은 동급 최고의 이미지 선명도를 제공합니다.
무초점 렌즈와 화면 설정을 위한 간단한 버튼식 화면 설정을 통해 카메라 작동이 간편합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 – 240 픽셀
열 감도_NETD <0.06°C / <60 mK
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] •45° •34°
이미지 모드 열 MSX®, 열, 픽처인픽처, 열 혼합, 디지털 카메라
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
이미징 및 광학
F-값 1.5
FLIR 화면-EST 모드 No
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 2.6 mrad
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] 실화상 카메라 디테일로 보정된 적외선 이미지
색상 블랙 및 그레이
스펙트럼 범위 7.5-13 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] •45° •34°
열 감도_NETD <0.06°C / <60 mK
이미지 모드 열 MSX®, 열, 픽처인픽처, 열 혼합, 디지털 카메라
이미지 주파수 9 Hz
적외선 해상도 320 – 240 픽셀
초점 프리 포커스
최소 초점 거리 0.5 m
컬러 팔레트 블랙 앤 화이트, 아이언 및 레인보우
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상 이미지의 적외선 영역
측정 및 분석
EST 화면 모드에서 샘플링 평균 Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
대상 온도 범위 –20°C ~ +250°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동, 반사된 온도 입력에 따라
설정 명령 장치의 로컬 적응성, 언어, 날짜 및 시간 형식
스팟 미터 중앙 지점, 최대/최소 포함 상자
정확도 주변 온도 10°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
카메라 무게(배터리 포함) 0.575 kg
카메라 크기 [L x W x H] 244 x 95 x 140 mm
화면-EST 모드에서 정확도[드리프트] Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
사용자 인터페이스
디스플레이 3.0 인치 320 × 240 컬러 LCD
통신 및 데이터 저장 공간
AC 작동 AC 어댑터, 90–260 VAC 입력, 카메라로 5 VDC 출력
WiFi N/A
인터페이스 USB 마이크로: PC 및 Mac 장치에서 또는 이 장치로 데이터 전송
파일 형식 표준 JPEG, 14-비트 측정 데이터 포함
전력
전원 관리 자동 차단
충전 시간 카메라에서 90% 충전시 2.5시간 소요 충전기로 2시간
충전 시스템 배터리는 카메라 또는 지정된 충전기로 충전할 수 있습니다.
환경 및 인증
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR 파트 15 등급 B
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95% 상대 습도
인증 UL, CSA, CE, PSE 및 CCC
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C
전파 스펙트럼 N/A
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
목차 •적외선 카메라 •운반용 하드 케이스 •배터리(카메라 내부) •USB 케이블 •전원공급장치/EU, UK, US 및 호주 플러그가 장착된 충전기 •인쇄 문서
포장 크기 385 x 165 x 315 mm

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Application Note or Story

FLIR E8 애플리케이션 노트: 풍력 발전 예방 정비

Application Story

Motors Pumps Valves Application Spotlight KR

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

User Manual

Ex Series 사용자 메뉴얼

Datasheet

Ex Series Wifi 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.