E86 - 리퍼브 제품

고급 열화상 카메라

구매후 정보 문의

Flir E86은 빠르고 정확한 감지에 필요한 고성능 기능을 갖추고 있으며, Flir FlexView™ 듀얼 시야 렌즈와 함께 사용하면 광역에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 이 464 × 348 픽셀 열화상 카메라는 확장된 온도 측정 범위를 제공하므로 전기 및 기계 자산에서 핫 스팟과 숨겨진 이상 증상을 더 쉽게 감지할 수 있습니다. 교체 가능한 AutoCal™ 렌즈가 근거리 및 원거리 목표물에 대한 완벽한 커버리지를 제공하며, UltraMax® 및 MSX®와 같은 Flir 이미징 기술이 선명하고 생생한 열화상 이미지를 보장합니다. 내장형 Flir Inspection Route가 사전 계획된 경로를 실행하여 대규모 또는 여러 장소를 조사할 때 체계적인 상태를 유지할 수 있도록 도와드립니다. FLIR Ignite를 사용하면 E86 이미지를 카메라에서 클라우드로 자동 업로드하여 쉽고 안전하게 저장하고 공유할 수 있습니다.

이 제품은 FLIR 공인 기술자가 리퍼브한 후 검사 및 테스트를 거쳐 새 제품과 같은 외관과 성능을 갖춘 제품입니다. 모든 제품에는 제조업체의 정식 보증이 적용되며, 필요한 경우 새 포장재와 액세서리가 제공됩니다.

향상된 해상도, 더 빠른 검사
레이저 거리 측정기는 빠르고 정밀한 자동 초점 조정을 지원하고 화면 영역 측정(m² 또는 ft²) 데이터를 제공합니다.
Exx-시리즈 카메라를 Flir FlexView 이중 시야 렌즈와 함께 사용하면 버튼을 한 번 눌러 광역에서 망원 스캐닝으로 편리하게 전환할 수 있습니다.
Flir 라우팅 소프트웨어*와의 온보드 통합, Flir Ignite 클라우드 라이브러리에 직접 자동 이미지 업로드, 음성 주석용 내장 마이크, 보고서 생성 기능, 이 모든 것이 업무를 간소화하는 데 도움이 되는 E86의 기능입니다. (*옵션 액세서리 소프트웨어)

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 464 × 348픽셀
열 감도_NETD <30°C(86°F)에서 40mK
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
이미지 모드
디스플레이 4", 640 x 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
저장 매체 Removable SD card
이미징 및 광학
F-값 1.3
UltraMax Yes
공간 해상도 [I시야각 (FOV)]
디지털 줌 1-4× continuous
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Yes, over UVC
렌즈 구분 Automatic
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX]
뷰파인더 No
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
색상
스펙트럼 범위 7.5~14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]
열 감도_NETD <30°C(86°F)에서 40mK
이미지 모드
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 464 × 348픽셀
초점 연속 LDM, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
최소 초점 거리 0.15 m
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 화이트 핫, 블랙 핫, 아크틱, 라바
탐지기 유형
탐지기 유형 및 피치 Uncooled microbolometer, 17 µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 변경 가능 및 이동 가능
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
등온선
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정
사전 측정 설정 측정값 없음, 센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
설정 명령
스팟 미터 3 ea. in live mode
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
카메라 무게(배터리 포함)
카메라 크기 [L x W x H]
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 x 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
음성 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
텍스트 Predefined list or touchscreen keyboard
통신 및 데이터 저장 공간
AC 작동
METERLiNK 예
WiFi
동영상 출력 DisplayPort over USB Type-C
이미지 저장 모드 Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
이미지 파일 형식 Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
인터페이스
저장 매체 Removable SD card
타임 랩스 10 seconds to 24 hours (infrared)
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
파일 형식
전력
배터리 유형 Rechargeable Li-ion battery
배터리 작동 시간 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
전원 관리
충전 시간
충전 시스템
환경 및 인증
EMC
보관 온도 범위 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
습도 [작동 및 저장]
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
인증
작동 온도 범위 -15~50°C
전파 스펙트럼
진동
충격
일반
FLIR 검사 경로 Enabled in camera
레이저 포인터 기능 Yes
목차
포장 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
포장 크기

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Selection Guide

비교 매트릭스가 포함된 FLIR Exx-Series 데이터 시트

Brochure

FLIR Exx-Series 제조 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート