신규

Flir CM57

Meterlink®가 있는 열습도계

Meterlink
가 있는 Flir EM57 열습도계는 HVAC 전문가가 빠르고 정확한 온도 및 습도 측정으로 실내의 편안함과 환경 조건을 신속하게 확인할 수 있도록 도와줍니다. 즉각적인 이슬점 및 습식 전구 계산은 잠재적인 부하, 응축 위험 및 습기 조건에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 곰팡이 증가, 장비 문제 또는 탑승자 편의 불만으로 이어지기 전에 잠재적인 습도 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. HVAC 서비스, 시운전 및 문제 해결에 이상적인 EM57은 시스템 성능과 실내 공기 품질을 자신 있게 확인할 수 있도록 도와줍니다. 사용자는 Flir Meterlink 앱을 사용하여 무선으로 판독값을 캡처하고 추세를 비교하며 모바일 장치에서 직접 보고서를 생성하여 문서를 간소화하고 워크플로 효율성을 개선할 수 있습니다.

공기 온도 및 상대 습도를 신속하게 측정하여 탑승자의 편안함을 평가하고, HVAC 시스템 성능을 검증하며, 장비 서비스, 시운전 및 문제 해결을 지원합니다.
이슬점 및 습식 전구 온도를 즉시 계산하여 응축 위험, 잠재 부하 및 습기 조건을 평가함으로써 곰팡이가 자라기 쉬운 영역과 건물 외피 문제를 식별할 수 있습니다.
Flir Meterlink® 앱을 사용하여 판독값을 캡처하고, 추세를 비교하고, 보고서를 생성하여 더 빠른 문서화, 더 명확한 커뮤니케이션 및 더 효율적인 HVAC 워크플로를 제공합니다.

사양

강조 표시됨
대기 온도 범위: -10°C~60°C 기본 정확도:
이슬점 범위: -10°C~60°C 기본 정확도:
측정 및 분석
교정 사이클 연 1회, 권장
대기 온도 범위: -10°C~60°C 기본 정확도:
상대 습도 범위 0~20.0kPA / 기본 정확도 +/- 2%
습구 범위: -20°C~60°C(-4°F~140°F) / 기본 정확도 ± 0.5°C
이슬점 범위: -10°C~60°C 기본 정확도:
이미징 및 광학
디스플레이 유형 백라이트 및 다기능 표시등을 갖춘 3000 카운트 LCD
전력
배터리 사용 시간 < 4시간
배터리 유형 LR03/AAA 크기 알카라인 배터리 3개
자동 전원 차단 [APO] 3분
일반
무게 195g
크기 198 × 68.2 × 32.5mm(7.8 × 2.7 × 1.3인치)
포장 크기 282 × 150 × 52cm(11.1 × 25.4 × 2.05인치)
포함 Flir EM57, MR13 교체 가능 온도 및 상대 습도 센서, 빠른 시작 가이드, AAA 알칼리 배터리 3개, 휴대용 파우치 및 랜야드
환경 및 인증
EMC EN61326-1
IP등급 IP40
낙하 검사 2m
보증 제한적 3년 보증
상대 습도 범위 0~20.0kPA / 기본 정확도 +/- 2%
인증 CE, FCC
작동 가능 고도 2,000m
작동 온도 -10°C~30°C, <85% RH<30°C~40°C, <75% RH<40°C~50°C, <45% RH<
저장소 온도 및 상대 습도 [RH] -20°C~60°C(-4°F~140°F), 0~80% RH

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR EM57 데이터시트

User Manual

Flir EM57 사용자 설명서