FLIR EV45-T2

Meterlink가 있는 EV 충전기 분석기

Flir EV86-T2는 주거 및 상업 환경에서 AC EV 충전소의 안전 및 성능 테스트를 단순화하도록 설계된 일체형 EV 충전기 분석기입니다. 레벨 1 및 레벨 2 충전기를 모두 지원하며, 통합 T2 커넥터와 소형 타입 1 어댑터가 있어 광범위한 호환성을 제공합니다. 자동화된 테스트 시퀀스, 사전 테스트 전압 검증 및 명확한 합격/불합격 결과를 통해 기술자는 안전하고 효율적으로 작업할 수 있으며, Bluetooth 저에너지(BLE) 연결은 Flir Meterlink® 앱과 원활하게 페어링되어 무선 보고서 생성, 데이터 관리 및 모바일 장치에서 직접 쉽게 공유할 수 있습니다.

제어 파일럿(CP) 상태 시뮬레이션, CP 파형 분석, RCD 성능 검증, 오류 시뮬레이션 및 저 임피던스 측정을 통해 완벽한 EVSE 진단을 수행하여 충전기 작동을 검증하고 결함을 신속하게 식별합니다.
보호 접지(PE) 사전 테스트를 사용하여 테스트 전에 위험 전압이 없는지 확인하고 사전 테스트 전압 확인 및 안전한 검사를 위한 명확한 합격/불합격 결과를 확인하십시오.
수동 단계를 줄이는 자동화된 테스트 시퀀스를 통해 생산성을 높이고 Bluetooth Meterlink 연결을 통해 무선 데이터 전송 및 모바일 보고를 지원하여 더 빠른 문서화와 간편한 공유가 가능합니다.

사양

강조 표시됨
디스플레이 크기 8.89cm TFT-LCD
연결성 10m(32ft) 범위의 Bluetooth BLE
안전 범주 CAT II-300V, IEC61010-1
이미징 및 광학
디스플레이 크기 8.89cm TFT-LCD
측정 및 분석
Auto Testing Items 설정 메뉴의 PE 사전 테스트, EVSE 인터페이스, RCD 테스트 및 루프 임피던스
CP Error (E state) Simulation 통과/결함
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test 범위: 통과/결함(PE 도체와 터치 센서 간 >50V AC/DC)
PP State Simulation 연결되지 않음, 연결됨, 연결됨 + 래치
RCD/CCID Trip Test RCD 트립 시간(0°, 180°)

범위: 31.5mA AC, 300ms / 정확도 ±2.0%
범위: 6mA DC, 2.5초 동안 < 12.5초 / 정확도 ±1.0%


RCD 램핑 전류(0°, 180°)

범위: 6mA DC in 2.5s 평활 램프 매 2mA DC,
30mA AC in 2mA 단계 매 300ms in .5s / 정확도 ±2.0%
Voltage Phase Indication L1, L2, L3, PE, N
구분 등급 CAT II-600V
주파수 범위: 200Hz / 정확도 ±1Hz
통신 및 데이터 저장 공간
연결성 10m(32ft) 범위의 Bluetooth BLE
커넥터 IEC 62196-2 타입 2 소켓
커넥터 유형 Type 2(내장형), Type 1(컨버터 포함)
전력
배터리 충전식 배터리
배터리 사용 시간 12시간 연속
자동 전원 차단 꺼짐/5분/10분/20분/30분
일반
구성품 1 × EV86-T2 EV 충전기 분석기
1 × 컨버터(Type 2 → Type 1)
1 × USB 케이블(Type A → C)
1 × FLIR 빠른 시작 가이드
1 × 넥 스트랩
1 × 숄더 스트랩이 포함된 휴대용 파우치
무게 760g(1.7lbs)
크기 [L x W x H] 296 × 94 × 50mm(11.6 × 3.7 × 2인치)
환경 및 인증
EMC EN61326-1
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C~30°C, <85% RH<30°C~40°C, <75% RH<40°C~50°C, <45% RH<
보증 제한적 3년 보증
안전 범주 CAT II-300V, IEC61010-1
오염도 ,
인증 ETL, CE, FCC
작동 가능 고도 2,000m
저장소 온도 및 상대 습도 [RH] -20°C~60°C(-4°F~140°F), 0~80% RH

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR EV86-T2 데이터시트

User Manual

FLIR EV86-NACS EV86-T2 사용자 설명서

Quick Start Guide

FLIR EV86 빠른 시작 가이드

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.