FC T2-Series

트래픽 모니터링을 위한 열화상 카메라

FLIR FC-T2 센서는 트래픽 모니터링 어플리케이션에 뛰어난 이미지 정확도와 신뢰성을 제공합니다. FLIR FC-T2 열화상 카메라는 기존의 가시 광선 센서보다 다양한 조건에서 차량을 모니터링할 수 있습니다. 현장 모든 물체의 열을 감지함으로써, FC-T2는 눈부신 일광, 칠흙같은 암흑, 좋지 않은 날씨 및 옅은 안개 속에서도 작동 가능 합니다. FLIR의 차량 존재 감지 보드와 FC-T2를 결합하면, 교차로에서의 교통 통제를 위한 훌륭한 솔루션을 구성할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 교차로 모니터링, 주/야간
아날로그 FLIR FC T2-시리즈는 미세한 세부 사항을 볼 수 있는 고품질 열화상을 생성합니다.
FLIR FC-T2 카메라는 365일 24시간 조기 발견 및 가시성을 제공하는 기존 인프라에 쉽게 통합 설치 될 수 있습니다.
FLIR FC-T2 시리즈는 모든 기후에서 완벽하게 작동하는 매우 견고한 시스템입니다.

사양

통신
동영상 출력 NTSC, 아날로그
전기적 특성
소비 110 VAC에서 5.5W 공칭, 히터 포함 23W 피크
환경적 특성
보관 온도 범위 -55°~+85°C
요건 90-240VAC, 단상 50-60Hz
인캡슐레이션 IP66 + IP 67(IEC 60529)
작동 온도 범위 -50°~75°C(냉간 시동: -40°~70°C)
진동 IEC 60068-2-27
충격 Mil-Std-810F
이미징 및 광학
센서 해상도 FLIR FC317-17°, FLIR FC324-24°, FLIR FC332 -32°, FLIR FC344-44°: 320 x 240
FLIR FC632-32°, FLIR FC632-44°: 640 x 480
스펙트럼 범위 7.5~13.5µm
시야각 (FOV) FLIR FC317-17°: 17° x 13°
FLIR FC324-24°: 24° x 18°
FLIR FC332 -32°, FLIR FC632-32°: 32° x 26°
FLIR FC344-44°, FLIR FC632-44°: 44° x 36°
열 감도 <50mK f/1.0
이미지 균일성 최적화 자동 플랫 필드 보정(FFC: Flat Field Correction)
이미지 주파수 NTSC: 30Hz
이미지 처리 자동 게인 제어(AGC), 디지털 디테일 향상(DDE)
자동 난방기 창에서 최대 4mm의 얼음을 제거합니다자동 얼음 제거, MIL-STD-810F Method 521.1에 따라 테스트됨
초점 포커스 프리, 무열상 렌즈
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 바나듐 산화물(Vox) 마이크로볼로미터
기계적 특성
센서 무게 선쉴드 제외 1.8kg 선쉴드 포함 2.2kg
센서 크기 [L x W x H] 259 x 114 x 106mm, 선쉴드 제외282 x 129 x 115mm, 선쉴드 포함
출하 크기 [센서 및 포장] [L x W x H] 366 x 188 x 178mm
규제
승인 EN 55022:2010, 클래스 BEN 61000-3-3: 2008EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 및 A2 2009EN 55024:2010, EN 51030-4: 2011FCC 파트 15, 서브파트 B, 클래스 AIP 66 + IP 67(IEC 60529)IEC 60068-2-27EN 60950-1EN 60950-22

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.