FC T2-Series

트래픽 모니터링을 위한 열화상 카메라

FLIR FC-T2 센서는 트래픽 모니터링 어플리케이션에 뛰어난 이미지 정확도와 신뢰성을 제공합니다. FLIR FC-T2 열화상 카메라는 기존의 가시 광선 센서보다 다양한 조건에서 차량을 모니터링할 수 있습니다. 현장 모든 물체의 열을 감지함으로써, FC-T2는 눈부신 일광, 칠흙같은 암흑, 좋지 않은 날씨 및 옅은 안개 속에서도 작동 가능 합니다. FLIR의 차량 존재 감지 보드와 FC-T2를 결합하면, 교차로에서의 교통 통제를 위한 훌륭한 솔루션을 구성할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 교차로 모니터링, 주/야간
아날로그 FLIR FC T2-시리즈는 미세한 세부 사항을 볼 수 있는 고품질 열화상을 생성합니다.
FLIR FC-T2 카메라는 365일 24시간 조기 발견 및 가시성을 제공하는 기존 인프라에 쉽게 통합 설치 될 수 있습니다.
FLIR FC-T2 시리즈는 모든 기후에서 완벽하게 작동하는 매우 견고한 시스템입니다.

사양

통신
Video Output NTSC, 아날로그
전기적 특성
Consumption 110 VAC에서 5.5W 공칭, 히터 포함 23W 피크
환경적 특성
Encapsulation IP66 + IP 67(IEC 60529)
Operating Temperature Range -50°~75°C(냉간 시동: -40°~70°C)
Requirements 90-240VAC, 단상 50-60Hz
Shock Mil-Std-810F
Storage Temperature Range -55°~+85°C
Vibration IEC 60068-2-27
이미징 및 광학
Automatic Heater 창에서 최대 4mm의 얼음을 제거합니다자동 얼음 제거, MIL-STD-810F Method 521.1에 따라 테스트됨
Detector Type 초점면 배열(FPA), 비냉각식 바나듐 산화물(Vox) 마이크로볼로미터
Field of View FLIR FC317-17°: 17° x 13°
FLIR FC324-24°: 24° x 18°
FLIR FC332 -32°, FLIR FC632-32°: 32° x 26°
FLIR FC344-44°, FLIR FC632-44°: 44° x 36°
Focus 포커스 프리, 무열상 렌즈
Image Frequency NTSC: 30Hz
Image Processing 자동 게인 제어(AGC), 디지털 디테일 향상(DDE)
Image Uniformity Optimization 자동 플랫 필드 보정(FFC: Flat Field Correction)
Sensor Resolution FLIR FC317-17°, FLIR FC324-24°, FLIR FC332 -32°, FLIR FC344-44°: 320 x 240
FLIR FC632-32°, FLIR FC632-44°: 640 x 480
Spectral Range 7.5~13.5µm
Thermal Sensitivity <50mK f/1.0
기계적 특성
Sensor Size [L x W x H] 259 x 114 x 106mm, 선쉴드 제외282 x 129 x 115mm, 선쉴드 포함
Sensor Weight 선쉴드 제외 1.8kg 선쉴드 포함 2.2kg
Shipping Size [sensor and packaging] [L x W x H] 366 x 188 x 178mm
규제
Approvals EN 55022:2010, 클래스 BEN 61000-3-3: 2008EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 및 A2 2009EN 55024:2010, EN 51030-4: 2011FCC 파트 15, 서브파트 B, 클래스 AIP 66 + IP 67(IEC 60529)IEC 60068-2-27EN 60950-1EN 60950-22

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Datasheet

FLIR FC-T2 Series Datasheet EN

Brochure

ITS Catalog

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.