FH 시리즈™ R PTZ

표면 온도 임계값의 화재 감지 및 모니터링을 위한 다중 스펙트럼 팬-틸트-줌 카메라

FH 시리즈 R PTZ는 화재 감지 및 보안 응용 분야를 위한 열 방사 분석 카메라와 함께 볼 수 있는 견고한 고정식 팬-틸트 줌 IP입니다. 이 다중 스펙트럼 카메라는 업계 최고의 열화상 촬영과 1080p 가시화상 촬영을 통합하여 연기와 핫 스팟을 신속하게 시각적으로 확인하고 실외에서 조기에 화재를 감지합니다. 카메라의 온보드 방사 측정은 팬-틸트-줌 기능과 결합되어 지속적인 광역 커버리지와 잠재적 화재에 대한 24시간 모니터링을 가능하게 합니다. 핫 스팟 또는 표면 온도 변화가 감지되면 즉각적인 평가 및 대응 전술 구축을 위해 연결된 비디오 관리 시스템(VMS)을 통해 비접촉 온도 측정값이 운영자에게 전송됩니다. 사용자 지정 예약 기능을 통해 보안 요원에게 업무 시간 및 계절에 따라 경보를 손쉽게 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.

효과적인 조기 화재 감지

FH 시리즈 R PTZ는 열, 방사 측정 스트림뿐 아니라 4K 실화상을 제공하여 열점이 발화점에 도달하기 전에 식별하고 육안으로 확인할 수 있습니다. FH 시리즈 R PTZ를 사용하여 조기에 화재를 감지하면 안전성을 개선하고 시설을 보호하며 가동 중단을 예방할 수 있어 산업 현장, 창고 또는 제조 시설에서 사용하기에 완벽합니다.

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

침입자 감지 및 확인

FH 시리즈 R PTZ는 고해상도, 4K 실화상 카메라 및 최대 30배 광학 줌이 특징으로, 보안 담당자가 올바르게 상황을 파악하고 평가하기 위해 필요한 핵심 정보를 캡처하여 대응에 걸리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
고해상도 방사 분석 <35mK NETD 열감지 센서와 1080p 시각, 30배 줌 카메라를 통합하여 핫 스팟 감지 및 시각적 검증이 가능합니다.
표면 온도를 측정하고 온도 차이를 실시간으로 처리합니다.
온보드 방사 측정은 사용자 정의 지점, 상자 및 다각형 모양의 영역에서 최소, 최대, 평균 및 차등 온도 측정을 제공합니다.
Product showcase image

Quote Carousel

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 및 인증 FH R PTZ 카메라: FCC 파트 15(하위 파트 B, 클래스 A), UL 등재, RoHS, WEEE FH R PTZ 카메라 및 PTU 장치: 인증 대기 중. ONVIF 프로파일 S, G, T IEC 62368
사이버 보안
보안 IEEE 802.1XTLS / HTTPS 사용자 인증 방화벽을 통한 액세스 제어 정책 적용을 통한 사용자 자격 증명 다이제스트 인증
환경
IP 등급 [방진 방수] IP66
보관 온도 FH R PTZ 카메라: -55°C~85°C PTU 장치: -40°C~70°C
습도 FH R PTZ 카메라: 0-95% 상대 습도 PTU 유닛: <90% 상대 습도
작동 온도 범위 -35°C~65°C
진동 IEC 60068-2-64(FH R PTZ 카메라만 해당)
충격 IEC 60068-2-27(FH R PTZ 카메라만 해당)
파손 내구성 IK10(윈도우 제외, FH R PTZ 카메라만 해당)
일반
AC 전선 합성 서지 EN 50130-4(FH R PTZ 카메라만 해당)
무게 18.1kg
신호선 합성 서지 EN 50130-4(FH R PTZ 카메라만 해당)
외함 FH R PTZ 카메라: NEMA 4X PTU 유닛: 알루미늄 합금
입력 전압 24V AC(±10%) 24V DC(±10%)**과열을 방지하기 위해 전원 공급 장치의 캡이 올바르게 닫혀 있는지 확인합니다.
전력 소비량 FH 시리즈 R PTZ + PTU 장치: ≤150W
크기 [L × W × H] 미정
탐지기 유형 긴 수명, 비냉각식 Vox 마이크로볼로미터
측정 및 분석
대상 온도 범위 하이 게인 모드: 0°C~160°C 로우 게인 모드: 0°C~380°C
정확도 100°C 미만 목표: ±150°C 미만의 5°C 목표: ±150°C를 초과하는 5% 목표: ±15%25°C 주변 온도에서 측정되었습니다. 부정확성은 극한 온도에서 증가할 수 있습니다.
PTZ
사전설정_사전설정 정확도 200개의 유효한 프리셋 비트 지원, ±0.1° 정확도
틸트 각도 -75°~약 40°
틸트 속도 0.1°/s~약 25°/s
팬 각도 360° 연속
팬 속도 0.1°/s~약 55°/s
시스템 통합
네트워크 APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF 프로파일 S, G 및 T
디지털 I_O 입력: 2개의 건식 알람 접점 출력: 2개의 릴레이 접점, 최대 1A 및 24V AC/30V DC 상시 개방 또는 상시 폐쇄(구성 가능)
스트리밍 해상도 1차 및 2차 스트림 열: VGA(640 × 512) 가시: 1080p(1920 × 1080), 720p(1280 × 720), VGA(640 × 480)
이더넷 100/1000Mbps
지원 프로토콜 IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
열화상 카메라
감도 <35mK @ 25°C, f/1.0
동영상 프레임률 NTSC: 5-30fps / PAL: 5-25fps
배열 형식 640 × 512
스펙트럼 범위 7.5µm~13.5µm
열화상 AGC 관심 영역 [ROI] 관심 대상에 대한 최적의 영상 품질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
열화상 설정 자동 AGC, 디지털 디테일 향상(DDE), 밝기, 대비
이미지 균일성 최적화 자동 플랫 필드 보정(FFC: Flat Field Correction) - 열 및 시간 트리거
초점 길이 35mm
화소 피치 0.017mm
실화상 카메라
가시적 f 번호 f/1.6–f/4.4
감도 <35mK @ 25°C, f/1.0
동영상 프레임률 NTSC: 5-30fps / PAL: 5-25fps
배열 형식 640 × 512
스펙트럼 범위 7.5µm~13.5µm
초점 길이 35mm
동영상 및 녹화/기록
동영상 압축 H.264/H.265/MJPEG: 4개의 독립 스트림(가시광선 2개, 열 2개)

리소스 및 지원

애플리케이션 스토리

FLIR 카메라는 Dovecote Park 육류 생산 시설을 화재 사고로부터 안전하게 보호합니다

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.