FH 시리즈 R

조기 화재 감지를 위한 멀티스펙트럼 고정형 카메라

Flir FH 시리즈 R 다중 스펙트럼 고정 카메라는 업계 최고의 열화상과 4K 실화상을 통합하여 조기 화재 감지 응용 분야에서 핫 스팟을 신속하게 시각적으로 확인할 수 있습니다. 핫 스팟 또는 온도 변화가 감지되면 즉각적인 평가 및 대응 전술 구축을 위해 연결된 비디오 관리 시스템(VMS)을 통해 비접촉 온도 측정값이 운영자에게 전송됩니다. 사용자 지정 예약 기능을 통해 보안 요원에게 업무 시간 및 계절에 따라 경보를 손쉽게 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 열화상 열점 감지 기능과 지능형 차량 감지 기능을 결합하면 고온 배기 파이프의 잘못된 경보를 크게 줄일 수 있습니다.

하나의 장치에서 열점 감지 및 시각적 검증을 위한 고해상도 열 및 가시 센서 통합
온보드 비디오 분석을 통해 잘못된 경보 없이 열점과 침입자를 탐지하고, 내장된 예약 도구를 사용하여 시간, 업무 시간 및 계절성에 따라 탐지합니다.
Flir 종합 솔루션의 일부로 또는 선호하는 타사 솔루션과 함께 FH-시리즈 R 사용할 수 있습니다.

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 RoHS, WEEE
승인 FCC 파트 15(서브파트 B, 클래스 A), CE 인증
인증 IEC 62368
환경
IP 등급 [방진 방수] IP66 및 IP67
보관 온도 범위 -50°C~85°C
습도 0-95% 상대 습도
작동 온도 범위 -40°C~70°C
진동 IEC 60068-2-64
충격 IEC 60068-2-27
일반
AC 전선 합성 서지 EN 50130-4
신호선 합성 서지 EN 50130-4
전력 소비량 공칭: 15W 히터 활성화, 12VDC: 48W 히터 활성화, 기타 모든 입력: 70W
크기(L x W x H) 314 x 233 x 124mm
측정 및 분석
대상 온도 범위 하이 게인 모드: 0°C~160°C로우 게인 모드: 0°C~380°C
분석 관리 웹 기반 구성 및 관리, 분석 감지 영역 마스킹, 조정 가능한 감도, 자동 응답, 원격 I/O 제어
분석 특성 구역 진입/침입 감지, 크로스오버/펜스 트레스패스, 자동/수동 심층 설정, 사람 및 차량 규칙, 변조, 로이터링, CNN 분류 장치
측정 정확도 100°C 미만 목표: ± 5°C 정확도 150°C 미만 목표: ± 5% 정확도 150°C 초과 목표: ± 15% 정확도*25°C 주변 온도에서 측정. 극한 온도에서는 오류가 더 클 수 있습니다.
시스템 통합
네트워크 APIs NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF 프로파일 S, G, T
스트리밍 해상도 FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: 기본 스트림: 열: QVGA(320 x 256) 가시성: 4k(3840 x 2160), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) 및 VGA 640x480 보조 스트림: 열: QVGA(320 x 256) 가시성: 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) 및 VGA 640x480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: 기본 스트림: 열: VGA(640x512), QVGA(320 x 256)가시성: 4k(3840 x 2160), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) 및 VGA 640x480 보조 스트림: 열: VGA(640x512), QVGA(320 x 256)가시성: 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) 및 VGA 640x480
외부 분석 프로그램과 호환 가능
이더넷 100/1000Mbps
이더넷을 통한 동영상 실화상 및 열화상용 H.264/H.265 또는 M-JPEG(4k 제외)의 2개의 독립 채널
제어 입력_출력 입력: 두 개의 드라이 알람 접점 출력: 두 개의 릴레이 접점 24Vac/30Vdc에서 최대 1A 상시 열림 및 상시 닫힘으로 구성 가능
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
열화상 카메라
f 번호(열) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R: f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R: f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: f/1.4
F-값 FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R: 1.8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: 1.6
감지기 정도(열) 17µm
동영상 프레임률 30Hz 이하
배열 형식 4K 2160p(3840 x 2160)
배열 형식(열) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: 640 × 512
비디오 프레임 속도(열) NTSC: 30Hz 또는 PAL: 25Hz / 8.3Hz
스펙트럼 범위(열) 7.5µm ~ 13.5µm
시야(FOV)(열) FLIR FH-313 R: 13° × 10°
FLIR FH-324 R: 24° × 18°
FLIR FH-369 R: 69° × 56°
FLIR FH-617 R: 17° × 14°
FLIR FH-625 R: 25°×18°
FLIR FH-644 R: 44°×36°
FLIR FH-669 R: 69 x 56° × 56°
열 감도 - NETD(열) 25°C에서 <35mK F# 1.0
열화상 AGC 관심 영역 [ROI] 관심 대상에 대한 최적의 영상 품질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
열화상 AGC 모드 자동 AGC, 수동 AGC, Plateau Equalization AGC, 선형 AGC, 자동 동적 상세 보정(DDE), 최대 게인 설정
이미지 균일성 최적화 자동 플랫 필드 보정(FFC: Flat Field Correction); 열 및 시간 트리거
동영상 및 녹화/기록
로컬 저장 장치 SD 카드 지원(제공되지 않음)
복합 동영상 NTSC 또는 PAL IP 및 아날로그 비디오가 있는 하이브리드 시스템

액세서리

리소스 및 지원

애플리케이션 스토리

FLIR 카메라는 Dovecote Park 육류 생산 시설을 화재 사고로부터 안전하게 보호합니다

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

KR-시큐리티 종합 브로셔

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.