FLIR Edge Pro

iOS® 및 Android™ 스마트 장치용 무선 연결이 가능한 열화상 카메라

기기 호환성

기기가 지원되는지 확인하려면, 아래 링크된 Flir Edge 및 Flir One 시리즈 모바일 기기 호환성 페이지를 방문해 주십시오.

기기 호환성 확인

혁신적인 Flir Edge Pro(구 Flir One Edge Pro)는 어떤 위치나 각도에서든 접근하기 어려운 영역을 쉽게 검사할 수 있습니다. 이 스마트폰용 적외선 카메라는 무선으로 연결하여 시야에서 벗어난 대상을 검사하거나—휴대폰이나 태블릿에 끼워 한 손으로 조작할 수 있습니다. 무선 연결을 통해 Android 및 iOS 장치에서 팀원들과 도구를 쉽게 공유할 수 있도록 동일한 카메라를 사용할 수 있습니다.
Flir One 이미지는 뛰어난 열 분해능을 위해 Flir VividIR™로 향상됩니다. Flir의 독점 MSX®를 활성화하여 열화상 이미지에 실화상 카메라 세부 정보를 더함으로써 문제를 명확하게 식별할 수 있습니다. 모든 열화상 이미지와 동영상은 모바일 장치에 직접 저장되며 Flir Ignite™에 자동으로 업로드되어 원활한 보고, 공유 및 구성이 가능합니다.

어디서나 쉽게 검사

모바일 장치에서 편안하게 이미지를 보는 동안 손이 닿지 않거나 시야 밖에 있는 대상을 쉽게 스캔하거나 자연스러운 그립으로 스마트 장치에 FLIR ONE Edge Pro를 클립으로 고정하여 한 손으로 조작할 수 있습니다.

고품질 이미지 및 성능

FLIR MSX, VividIR 및 160 × 120(19,200픽셀) 열 해상도로 고품질 열화상 이미지를 촬영하고, 대상을 쉽게 식별하며, 문제가 있는 위치를 인식합니다.

전문 도구

최대 2.5시간의 배터리 시간과 고속 충전 기능을 갖춘 FLIR ONE Edge Pro는 필요할 때 바로 사용할 수 있습니다. 이 견고한 카메라는 IP54 등급이며 2미터에서 낙하 테스트를 거쳤습니다.

Enhanced image with Vivid IR Upscaling

VividIR is an advanced camera processing feature that includes combining multiple images for more thermal data. It applies these image enhancements to your Flir One thermal images in real time, reducing blur and improving detail. VividIR upscales a device's native resolution by up to 3x for greater detail and clarity.

MSX 이미지 증강

Flir Edge 시리즈 카메라는 온보드 가시광선 카메라의 주요 세부 정보를 전체 적외선 이미지에 실시간으로 추가하는 당사의 고유한Multi Spectral Dynamic Imaging(MSX)을 특징으로 합니다. 그 결과, 실화상 기능이 있는 올인원 열화상 원본 이미지로 문제가 되는 열 패턴이 있는 곳을 즉시 인식할 수 있습니다. MSX는 실시간으로 발생하므로 화면에서 즉시 볼 수 있습니다.

Get More from the Flir One App

Flir One Series cameras connect to your smart device through the Flir One app, available on Google Play and the Apple App Store. Once connected, the app displays a live feed from your Flir One camera and can upload your recorded images and videos to the Flir IgniteTM cloud. You can also use the app to change camera and display settings, access help articles, activate step-by-step inspection guides, and find third-party apps for your specific application.

고유한 애플리케이션을 위한 Flir One 모바일 앱

당사의 제3자 파트너는 광범위한 Flir One 호환 모바일 앱을 제공하며, 각 앱은 특정 요구에 맞는 솔루션을 제공합니다. 

예를 들어 RocketPlan 앱을 확인하십시오. 복원 내에서 청구 프로세스를 디지털화합니다.

또는 상태 모니터링 내에서 여러 센서 데이터를 플롯팅하는 MultiSens-1234 앱과 가정의 에너지 효율성을 분석하는 ThermaFY Home 앱이 있습니다.

아래를 클릭하여 사용 가능한 모든 앱을 살펴보십시오. 또는 앱을 개발하거나 앱에 Thermal을 통합하는 데 관심이 있는 경우 지금 개발자 계정을 만드십시오.

Featured 3rd Party Apps

Flir One-compatible mobile apps can offer inspection, imaging, and reporting solutions tailored to your specific needs. Featured examples include:

  • Home Boost—helps homeowners find hidden problems that drive up energy bills.
  • HouseRater—allows homebuilders to collect new home energy efficiency data.
  • iCertify—for BS7671 electrical testing, inspection, and certification in the field.
  • Knauf Pro+—helps audit space to calculate insulation needs and detect potential energy loss.

사양

강조 표시됨
열 해상도 160 × 120(기본 해상도)
480 × 360(초고해상도)
배터리 사용 시간 약 2시간 30분
대상 온도 범위 -20°C — 120°C 및 0°C — 400°C
정확도 ±3°C 또는 ±5%. 장치가 15°C~35°C 이내이고 장면이 5°C~120°C 이내인 경우 시동 후 60초에 적용 가능
작동 온도 -10°C~50°C, 배터리 충전 시 0°C~45°C
스팟 미터 최고온, 최저온 및 3개 스팟 측정
이미징 및 광학
HFOV_VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
선명한 IR
셔터 자동/수동
실화상 해상도 640 × 480
열 감도_NETD 70mK
열 센서 픽셀 크기 12µm, 8 —14µm 스펙트럼 범위
열 해상도 160 × 120(기본 해상도)
480 × 360(초고해상도)
이미지 모드 적외선, 시각적, MSX
조정 가능한 MSX 거리 30cm — 무한대
초점 고정 30cm — 무한대
팔레트 회색(화이트 핫), 최고온, 최저온, 아이언, 콘트래스트, 아크틱, 라바 및 컬러 휠
프레임률 8.7Hz
전력
배터리 사용 시간 약 2시간 30분
배터리 충전 시간 완전 충전 시 60~90분
배터리 방전 시 15분 충전으로 40분 작동 가능
충전 방법 암 USB-C(5V/1A)
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20°C — 120°C 및 0°C — 400°C
스팟 미터 최고온, 최저온 및 3개 스팟 측정
정확도 ±3°C 또는 ±5%. 장치가 15°C~35°C 이내이고 장면이 5°C~120°C 이내인 경우 시동 후 60초에 적용 가능
측정 보정 방사율; 반사된 겉보기 온도(22°C)
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR ONE 앱, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
기기 호환성 iOS(버전 17 이상) 또는 Android(버전 13 이상) 스마트폰 및 태블릿
무게 153g
배터리 충전 모니터 0 — 100%
원격 작동 Wi-Fi를 통해 스마트 기기에서 최대 5m
크기 [H x W x D] 37.5mm × 35mm × 149mm
클립 스팬 130mm(최소) / 195mm(최대)
형상계수(Form Factor) Phone
환경 및 인증
낙하 검사 2m에서 낙하
방사율 설정 매트(Matte): 95%, 세미 매트: 80%, 반광택: 60%, 광택: 30%
비 작동 온도 -40°C~70°C
인증 RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU, IP54
작동 온도 -10°C~50°C, 배터리 충전 시 0°C~45°C
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
블루투스 카메라가 모바일 장치에 연결하기 위해 생성하는 P2P Wi-Fi 네트워크를 설정하는 데 Bluetooth를 사용합니다.
충전 암 USB-C(5V/1A)
캡처 모드 동영상, 스틸 이미지
파일 형식 라디오메트릭 JPG, MPEG-4(파일 형식 MOV(iOS), MP4(Android))

액세서리

리소스 및 지원

Note: For additional FLIR ONE support resources, please visit Support.FLIR.com

제품 뉴스

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

더 알아보기

애플리케이션 스토리

Flir One® Pro 카메라, 건물의 열 성능 정량화에 있어 획기적인 변화 지원

방법 알아보기

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.