FLIR Elara DX 시리즈

다중 스펙트럼 PTZ 열화상 카메라

FLIR Elara™ DX-Series 다중 스펙트럼 팬/틸트/줌(PTZ) 보안 카메라는 가장 가혹한 환경에서 완벽한 상황 인식을 제공합니다. 열화상 및 실화상 이미지 장치를 결합한 Elara DX-Series는 완전한 어둠, 눈부심, 악천후 환경에서 운영자가 넓은 영역을 모니터링할 수 있는 기능을 제공합니다. 다중 스펙트럼 카메라의 탁월한 감지 및 식별 기능은 중요한 인프라 시설 및 원격 시설에서 통합업체가 어려운 영상 처리 문제에 대한 솔루션을 제공하는 데 도움을 드립니다.

통합형 열화상 및 실화상 센서는 다른 PTZ 카메라에서는 불가능한 선명한 동영상을 캡처합니다.
중요한 인프라 시설 및 기타 까다로운 위치의 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
PTZ 기능은 넓은 영역에서 지속적인 가시성을 운영자에게 제공하고 15mm~75mm 줌 렌즈로 최대 5배의 열 줌 옵션을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 및 인증 FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE Marked RoHS IP66 WEEE NEMA 4X IEC 62368
환경
IP 등급 [방진 방수] IP66
보관 온도 -55°C to 85°C
습도 0-95% relative
작동 온도 범위 -40°C to 60°C
진동 IEC 60068-2-64
충격 IEC 60068-2-27
일반
열 E_줌 Continuous E-Zoom to 4×
입력 전압 24 VAC(±10%)
Universal POE injector
Visible: Optical Zoom: 31
초점 범위 Athermalized, Focus-Free
탐지기 유형 Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
측정 및 분석
사용자 정의 프리셋 256
PTZ
틸트 속도 -10° to 190°
0.1° to 60°/sec
팬 속도 Continuous 360°
0.1° to 90° /sec
시스템 통합
네트워크 APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
스트리밍 해상도 Thermal: QVGA to VGA
Visible: VGA to 4k
이더넷 10/100/1000 Mbps
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
열화상 카메라
감도 Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
광학 특성 FOV: 50° × 38°
Focal Length: 8.7 mm
렌즈 시야각 (FOV) HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
배열 형식 640 × 480
스펙트럼 범위 7.5 μm to 13.5 μm
열화상 설정 Auto AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Brightness, Sharpness, Contrast
열화상 프레임률 NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
초점 길이 Visible: 6.5mm - 202mm
화소 피치 12 µm
실화상 카메라
감도 Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
렌즈 시야각 (FOV) HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
배열 형식 640 × 480
스펙트럼 범위 7.5 μm to 13.5 μm
초점 길이 Visible: 6.5mm - 202mm
동영상 및 녹화/기록
동영상 균일성 최적화 Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
동영상 압축 Thermal: One channel of H.264 & M-JPEG
Visible: Two independent channels of H.264 & M-JPEG
동영상 열화상 AGC 관심 영역 [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.