Flir One® Pro

스마트폰을 위한 프로 등급 열화상 카메라

호환성에 대한 참고 사항:

FLIR ONE Pro 모델은 운영 체제(iOS 또는 Android)와 커넥터 유형(USB-C, Lightning, Micro-USB)의 다양한 조합으로 작동합니다.

구입하기 전에 휴대폰 모델과 커넥터 유형을 확인하십시오.

Flir One® Pro는 전기 패널 검사, 기계 시스템 문제 해결, HVAC 문제 탐색, 누수 감지 등 눈에 보이지 않는 문제를 그 어느 때보다 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다. 이 Flir One Pro 시리즈 카메라는 혁신적인 Flir VividIR™로 더욱 향상된 선명한 이미지 선명도를 위해 Flir One Pro LT 기본 해상도의 4배를 제공합니다. 최대 70mK의 온도 차이를 감지하는 감도로 최대 400°C까지— 모든 Flir One 모델보다—3배 이상 높은 온도를 측정합니다. 강력한 측정 도구를 갖춘 Flir OnePro는 사용자의 작업 환경에서도 강력한 성능을 발휘합니다.
이제 iPhone용 USB-C 커넥터와 함께 구입할 수 있습니다!
모바일 장치 호환성 확인

Enhanced image with Vivid IR Upscaling

VividIR is an advanced camera processing feature that includes combining multiple images for more thermal data. It applies these image enhancements to your Flir One thermal images in real time, reducing blur and improving detail. VividIR upscales a device's native resolution by up to 3x for greater detail and clarity.

MSX 이미지 증강

Flir One 카메라는 온보드 가시 광선 카메라의 주요 세부 정보를 전체 적외선 이미지에 실시간으로 추가하는 MSX(Multi Spectral Dynamic Imaging)를 특징으로 합니다. 그 결과, 실화상 기능이 있는 올인원 열화상 원본 이미지로 문제가 되는 열 패턴이 있는 곳을 즉시 인식할 수 있습니다. MSX는 실시간으로 발생하므로 화면에서 즉시 볼 수 있습니다.

Flir One 앱으로 더 많은 혜택 받기

Flir One 시리즈 카메라는 Google PlayApple App Store에서 사용할 수 있는 Flir One 앱을 통해 스마트 장치에 연결됩니다. 연결되면 앱은 Flir One 카메라의 라이브 피드를 표시하고 기록된 이미지와 비디오를 Flir IgniteTM 클라우드에 업로드할 수 있습니다. 또한 앱을 사용하여 카메라 및 디스플레이 설정을 변경하고, 도움말 문서에 액세스하고, 단계별 검사 가이드를 활성화하고, 특정 애플리케이션에 맞는 타사 앱을 찾을 수 있습니다.

고유한 애플리케이션을 위한 Flir One 모바일 앱

당사의 제3자 파트너는 광범위한 Flir One 호환 모바일 앱을 제공하며, 각 앱은 특정 요구에 맞는 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 RocketPlan 앱을 확인하십시오. 복원 내에서 청구 프로세스를 디지털화합니다.

아래를 클릭하여 사용 가능한 모든 앱을 살펴보십시오. 또는 앱을 개발하거나 앱에 Thermal을 통합하는 데 관심이 있는 경우 지금 개발자 계정을 만드십시오.

주요 타사 앱

Flir One 호환 모바일 앱은 고객의 특정 요구에 맞는 검사, 이미징 및 보고 솔루션을 제공할 수 있습니다. 주요 예는 다음과 같습니다.

  • 주택 부스트—주택 소유자가 에너지 비용을 높이는 숨겨진 문제를 찾을 수 있도록 도와줍니다.
  • HouseRater—주택 건설업체가 새로운 주택 에너지 효율성 데이터를 수집할 수 있습니다.
  • iCertify—현장의 BS7671 전기 테스트, 검사 및 인증용.
  • Knauf Pro+—감사 공간을 도와 절연 요구를 계산하고 잠재적인 에너지 손실을 감지합니다.
전문가의 열화상 스마트폰 모듈
Flir One® Pro LT— 및 VividIR™에 비해 —4배 향상된 19,200픽셀 해상도의 Flir One Pro는 가장 중요한 순간에 더 자세한 정보를 볼 수 있는 기능을 제공합니다.
최대 3개의 스폿 온도계와 6개의 관심 온도 영역을 —가진 Flir One Pro LT의 경우 최대 120°C 와 비교하여 최대 400°C—의 온도를 측정합니다.
매일 작업 현장에서 일하면서 겪는 어려움을 없애기 위해 만들어진 Flir One Pro는 1.8미터에서 떨어뜨릴 수 있는 등급을 갖추고 있으며 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

사양

강조 표시됨
열 해상도 160x120
배터리 사용 시간 약 1시간
대상 온도 범위 -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) 및 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
전화 안드로이드(마이크로-USB)
정확도 일반적으로 ±3°C 또는 ±5% 주변 온도와 장면 온도 간 일반적인 차이 비율 장치가 15 °C – 35 °C이며 장면이 5 °C – 120 °C인 경우 시동 후 60초
작동 온도 0 °C – 35 °C , 배터리 충전 0 °C – 30 °C
스팟 미터 Off / °C 해상도 0.1°C
이미징 및 광학
FLIR 화면-EST 모드 No
HFOV_VFOV 55° ± 1° / 43° ± 1°
동영상 및 스틸 이미지 디스플레이_캡처 1440x1080로 저장
셔터 자동 및 수동
실화상 해상도 1440x1080
열 감도 [MRDT] 70 mK
열 감도_NETD 70 mK
열 센서 픽셀 크기 12µm, 8 – 14µm 스펙트럼 범위
열 해상도 160x120
일반 기술 MSX가 탑재된 열화상 및 실화상 카메라
조정 가능한 MSX 거리 0.3m – 무한대
초점 고정 15cm- 무한대
팔레트 그레이(백색 고온), 최고온, 최저온, 아이언, 레인보우, 콘트라스트, 아크틱, 라바, 휠
프레임률 8.7Hz
화면상 동작 범위(Dynamic Range) -20°C – 400°C
전력
배터리 사용 시간 약 1시간
배터리 충전 시간 40분
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) 및 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
스팟 미터 Off / °C 해상도 0.1°C
정확도 일반적으로 ±3°C 또는 ±5% 주변 온도와 장면 온도 간 일반적인 차이 비율 장치가 15 °C – 35 °C이며 장면이 5 °C – 120 °C인 경우 시동 후 60초
일반
무게 36.5g
배터리 충전 모니터 0 – 100%
전화 안드로이드(마이크로-USB)
크기 [H x W x D] 68 x 34 x 14mm
환경 및 인증
기계적 충격 1.8m에서 낙하
낙하 검사 Drop from 1.5m
방사율 설정 매트 (Matte): 95%, 세미-매트 (Semi-Matte): 80%, 세미-글로시 (Seme-Glossy): 60%, 글로시 (Glossy): 30%
비 작동 온도 -20 °C – 60 °C
인증 MFi (iOS 버전), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
작동 온도 0 °C – 35 °C , 배터리 충전 0 °C – 30 °C
통신 및 데이터 저장 공간
동영상 마이크로-USB
충전 암 USB-C (5V/1A)
캡처 모드 비디오, 정지 화상
커넥터 OneFit™ 커넥터, 높이 조절 가능
파일 형식 정지 화상 - 라디오메트릭 (Radiometric) jpeg비디오 - MPEG-4 (파일 포맷 MOV MP4)

리소스 및 지원

Note: For additional FLIR ONE support resources, please visit Support.FLIR.com

제품 뉴스

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

더 알아보기

애플리케이션 스토리

Flir One® Pro 카메라, 건물의 열 성능 정량화에 있어 획기적인 변화 지원

방법 알아보기

Selection Guide

FLIR ONE Pro-시리즈 비교 매트릭스

Datasheet

FLIR ONE Pro Series 데이타 쉬트

User Manual

FLIR ONE Pro Android 및 iOS 3세대 사용자 설명서

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro 퀵스타트가이드

Brochure

FLIR One 브로셔

Application Story

Tank Level Inspection Application Spotlight KR

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.