FLIR IR Windows

PIRma-Lock 기능이 탑재된 적외선 카메라 창

FLIR의 적외선 윈도우는 사용자와 장비 사이에 보호막을 추가해 아크플래시 사고로부터 사용자를 보호합니다. 적외선 윈도우는 설치 및 사용이 간편하며 작업 시 신뢰감을 줍니다. 검사를 보다 효율적으로 수해하고 아크 플래시로 인한 상해 위험을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 NFPA 70E 요구조건을 항상 준수합니다. 양극 산화 알루미늄 프레임을 선택하거나 혼합 금속 문제를 방지하기 위해 견고한 스테인리스강을 선택할 수 있습니다.

안전 창을 통한 검사
조명으로 밝게 만들 수 있을 뿐만 아니라 FLIR 적외선 윈도우의 광대역 크리스탈 렌즈는 단파,중파, 장파장 적외선 을 전송합니다.
FLIR의 신뢰할 수 있는 PIRma-Lock 로크너트 기술이 링을 고정시켜 주기 때문에 추가 나사가 필요 없습니다.
표준 부식 방지 양극 산화 알루미늄 프레임을 선택하거나 혼합 금속인 경우 견고한 스테인리스 강을 선택할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
본체 자재 양극 처리된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 AISI 316
광대역 적외선 단, 중, 장파
최대 작동 온도 500°F/260°C
NEMA 환경 유형 유형 4/12(실외/실내)
필요 구멍 직경 [명목] FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 60.3mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 88.9mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 114.3mm
보증 제조업체 결함에 대해 제한된 평생 보증
윈도우 두께 2mm
이미징 및 광학
Greenlee Punch FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 76BB
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 739BB
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 742BB
가시광 스펙트럼
광대역 적외선 단, 중, 장파
전체 두께 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 85.5mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 107.4mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 136.5mm
조회 가능 개구 면적 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 1590mm^2
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 3739mm^2
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 6221mm^2
조회 가능 개구 직경 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 45mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 69mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 89mm
크리스탈 삽입물 지름 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 50mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 75mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 95mm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 및 융해 이미지 조합
측정 및 분석
CSA 인증 제품 등급 3211 07
KEMA [IEC 62271_200] 아크 플래시 테스트 표준: 60Hz에서 30 사이클에 대해 5kV, 63kA
TUV [ANSI_IEEE C37202 섹션 A36] 충격 방지 커버
TUV [IEC 60068_2_3] 15일 극한 습도 견딤
TUV [IEC 60068_2_6] FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 100m/s^2 진동 견딤
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 101m/s^2 진동 견딤
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 102m/s^2 진동 견딤
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
UL 50 환경 유형 4/12
Underwriters Laboratories [UL 50V]
최대 풀아웃 강도 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 657kg
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 1655kg
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 1678kg
환경 및 인증
NEMA 환경 유형 유형 4/12(실외/실내)
광학 기기 최고 온도 1355.6°C(2474°F)
보증 제조업체 결함에 대해 제한된 평생 보증
전압 범위 일부
최대 작동 온도 500°F/260°C
일반
본체 자재 양극 처리된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 AISI 316
윈도우 두께 2mm
전체 너비 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 73mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 99mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 127.44mm
전체 높이 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 85.5mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 107.4mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 136.5mm
포장 크기 FLIR IRW-2C 2인치: 120 x 115 x 40mm
FLIR IRW-4C 4인치: 165 x 175 x 40mm
필요 구멍 직경 [명목] FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 60.3mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 88.9mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 114.3mm

리소스 및 지원

Application Story

Flir IR Windows Application Note

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart