IR Windows

PIRma-Lock 기능이 탑재된 적외선 카메라 창

Flir의 IR Windows는 귀하와 통전 중인 장비 사이에 장벽을 형성하여 아크 플래시 사고로부터 귀하를 보호합니다. IR 창은 설치가 쉽고, 사용이 간편하며, 더욱 자신 있게 작업할 수 있도록 도와줍니다. NFPA 70E 요구 사항을 준수하면서 더 효율적으로 검사를 수행하고 아크 플래시 부상 위험을 줄일 수 있습니다. 아노다이징 알루미늄 프레임을 선택하거나, 이종 금속 문제를 방지하려면 내구성이 뛰어난 스테인리스강을 선택하십시오.

안전의 창을 통해 점검하십시오.
Flir IR Windows의 광대역 크리스탈 렌즈는 단파장, 중파장 및 장파장 적외선을 투과시키는 동시에 조명이 통과할 수 있도록 합니다.
Flir의 검증된 PIRma-Lock™ 락너트 기술은 링을 제자리에 고정하므로 추가 나사가 필요하지 않습니다.
표준 부식 방지 아노다이징 알루미늄 프레임을 선택하거나, 이종 금속 문제가 우려되는 경우 내구성이 뛰어난 스테인리스강을 선택하십시오.

사양

강조 표시됨
본체 자재 양극 처리된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 AISI 316
광대역 적외선 단, 중, 장파
최대 작동 온도 500°F/260°C
NEMA 환경 유형 유형 4/12(실외/실내)
필요 구멍 직경 [명목] FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 60.3mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 88.9mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 114.3mm
보증 제조업체 결함에 대해 제한된 평생 보증
윈도우 두께 2mm
이미징 및 광학
Greenlee Punch FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 76BB
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 739BB
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 742BB
가시광 스펙트럼
광대역 적외선 단, 중, 장파
전체 두께 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 85.5mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 107.4mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 136.5mm
조회 가능 개구 면적 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 1590mm^2
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 3739mm^2
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 6221mm^2
조회 가능 개구 직경 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 45mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 69mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 89mm
크리스탈 삽입물 지름 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 50mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 75mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 95mm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 및 융해 이미지 조합
측정 및 분석
CSA 인증 제품 등급 3211 07
KEMA [IEC 62271_200] 아크 플래시 테스트 표준: 60Hz에서 30 사이클에 대해 5kV, 63kA
TUV [ANSI_IEEE C37202 섹션 A36] 충격 방지 커버
TUV [IEC 60068_2_3] 15일 극한 습도 견딤
TUV [IEC 60068_2_6] FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 100m/s^2 진동 견딤
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 101m/s^2 진동 견딤
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 102m/s^2 진동 견딤
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
UL 50 환경 유형 4/12
Underwriters Laboratories [UL 50V]
최대 풀아웃 강도 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 657kg
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 1655kg
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 1678kg
환경 및 인증
NEMA 환경 유형 유형 4/12(실외/실내)
광학 기기 최고 온도 1355.6°C(2474°F)
보증 제조업체 결함에 대해 제한된 평생 보증
전압 범위 일부
최대 작동 온도 500°F/260°C
일반
본체 자재 양극 처리된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 AISI 316
윈도우 두께 2mm
전체 너비 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 73mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 99mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 127.44mm
전체 높이 FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 85.5mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 107.4mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 136.5mm
포장 크기 FLIR IRW-2C 2인치: 120 x 115 x 40mm
FLIR IRW-4C 4인치: 165 x 175 x 40mm
필요 구멍 직경 [명목] FLIR IRW-2C 2인치, FLIR IRW-2S 스테인리스 2인치: 60.3mm
FLIR IRW-3C 3인치, FLIR IRW-3S 스테인리스 3인치: 88.9mm
FLIR IRW-4C 4인치, FLIR IRW-4S 스테인리스 4인치: 114.3mm

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR IR Windows AL 및 SS 데이터시트

User Manual

FLIR IR Windows SS 설치 지침

Application Story

Three Phase Pad Mounted Transformer Application Spotlight KR

Application Story

Electrical Inspections Application Spotlight KR

User Manual

FLIR IR Windows AL 설치 지침

Application Story

Flir IR Windows 애플리케이션 노트 - 고성능 컴퓨팅

Brochure

FLIR 전기 캐비닛 검사 및 모니터링 브로셔

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.