단종

Extech IR200

비접촉식 이마 InfraRed 온도계

IR200은 피부 온도가 상승했는지 신속하게 검사하는 데 이상적입니다. 이 적외선 온도계는 비접촉식 설계로 프로브 커버 및 기타 소모품을 교체할 필요가 없습니다. IR200은 32.0°C°~42.5°C사이의 피부 온도를 측정하는 경우 0.1°C 분해능으로 0.3°C까지 정확합니다. 온도가 프로그래밍된 한계를 초과하면 조정 가능한 경보가 사용자에게 시각적 및 청각적으로 경고합니다. 5~15cm의 최적 측정 거리. 비접촉식 표면 온도를 0.0°C~60.0°C로 측정하려면 신체/표면 기능 스위치를 표면 위치로 이동합니다. 0.5초의 빠른 응답으로 사용자는 간단히 트리거를 누르고 대형 백라이트 LCD 디스플레이에서 온도를 읽을 수 있습니다. 메모리는 쉽게 불러올 수 있도록 최대 32개의 판독값을 저장합니다. AA(1.5V) 배터리 2개와 파우치가 함께 제공됩니다. 비고: 이 온도계는 개인을 선별하거나 개인의 잠재적으로 높은 피부 온도를 모니터링하기 위한 것입니다. 이는 체온계를 대체할 수 없습니다. 높은 정확도의 체온 측정이 필요할 때는 항상 체온계를 사용하십시오.

사양

강조 표시됨
정확도 ±0.5°F/0.3°C
이미징 및 광학
해상도 0.1°C/°F
측정 및 분석
응답률 500ms
정확도 ±0.5°F/0.3°C
카메라 무게(배터리 포함) 6.24oz (177g)
전력
배터리 유형 2 AA batteries
전원 AA(1.5V) 배터리 2개
일반
무게 177g
크기 160 × 82 × 42mm
환경 및 인증
보증 2년
인증 CE

리소스 및 지원

Datasheet

Extech IR200 Datasheet

Certification

Extech IR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR200 User Manual