FLIR IRW-xPC/xPS

대형 적외선 검사 창

FLIR IR Window 제품 라인에 새롭게 추가된 FLIR IRW-xPC/xPS는 더욱 효율성 높은 검사 작업을 가능하게 하고 접근하기 어려운 부품도 검사를 할 수 있게 도와주며, 계획에 없던 작업 중단 사태를 예방해주기 때문에 비용도 절감해줍니다. 직사각형 폴리머 소재의 창은 내충격 구조를 갖추고 있으며, 육안으로 확인 할 수 있는 검사 구역을 최대화 시켜 전류가 흐르고 있는 설비 안쪽에 있는 구성품들을 모두 모니터링 할 수 있게 도와줍니다. IR Windows-xPC/xPS는 열악한 환경에서도 탁월한 내구성과 안정성을 유지하기 때문에 대부분의 산업군에 적합하고 선상에서도 활용이 가능합니다.

향상된 안전 및 효율, 작업 중단 없이 수행 가능한 검사 작업
전기가 흐르고 있는 설비의 패널 도어를 열어서 확인 할 필요 없이 안전하게 검사 할 수 있습니다.
완벽한 내충격성 옵틱스는 산업 환경에서 성능 저하 위험 없이 장기간 사용할 수 있습니다
직사각형의 대형 창에서 탁월한 시야를 확보하세요. 일반적으로 검사 프로그램에서 다루지 않는 구성요소에 액세스

사양

Highlighted
Body Material IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 알루미늄 ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 분체 도료 스테인리스강
Maximum Operating Temperature IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: -40°~200°C ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: -40°C~273°C
NEMA Environment Type IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: IP65 / NEMA 4x ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: IP67 / NEMA 6
Optic Material UL 746 관련 규제 준수, 실화상, 자외선 적외선 전달형 폴리머; -40°~325°C
Warranty 제한된 기간 보증
이미징 및 광학
Midwave IR, Longwave IR
Optic Material UL 746 관련 규제 준수, 실화상, 자외선 적외선 전달형 폴리머; -40°~325°C
Optic Reinforced Grill Material IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 알루미늄 강화 그릴(IP22 / IP2x 표준) ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 스테인리스강 강화 그릴(IP22 / IP2x 표준)
Ultraviolet [UV]
Visual Inspection
환경 및 인증
Agency Approvals IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 아래 기준에 따른 UL (USA) & cUL (Canada) 인증: 50V, 50E, 756C: 충격 및 가연성, 1558: 충격 및 하중 저항력, 508A: ANSI 508ACSA C22.2 No. 14-13IP65 / NEMA 4x런던 로이드 형식 승인미국선급협회(ABS)DNV(Det Norske Veritas) P261.1E 해양, 선박 및 해상 응용 분야IEEE C37 20.2.a.3.6: 충격 및 하중BSI 품질 ISO 9001 인증 시스템
IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 아래 기준에 따른 UL (USA) & cUL (Canada) 인증: 50V, 50E, 746C & 746A-2012, 1558: 충격 및 하중 저항력, 508A: ANSI 508ACSA 인증: C22.2 No. 14-13, C22.2 No. 14-10, C22.2 No. 94-M91, C22.2 No. 94.1-07, C22.2 No. 94.2-07IP67 / NEMA 6런던 로이드 형식 승인미국선급협회(ABS)DNV(Det Norske Veritas) P261.1E 해양, 선박 및 해상 응용 분야IEEE 인증: C37 20.7 Type 2B, C37 20.2.a.3.6: 충격 및 하중IEC 인증: 62271-200, 60262271-200,60298 부록 A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Automatically Grounded
Gasket Material UL 94 5VA TPE; -40°~273°C
Hardware Material 316 스테인리스강
Maximum Operating Temperature IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: -40°~200°C ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: -40°C~273°C
Medium High Voltage Applications
NEMA Environment Type IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: IP65 / NEMA 4x ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: IP67 / NEMA 6
Optic Temperature Range -40°~325°C
Outdoor Applications IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: N/A ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 예
Voltage Range 일부
Warranty 제한된 기간 보증
일반
Aperture Overall Height IRW-PC 6인치, IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 15cm(5.9in)
IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 12.7cm(5in)
Aperture Overall Width IRW-PC 6인치: 9.1cm(3.6in)
IRW-PC 12인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 23.6cm(9.3in)
IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 53cm(20.9in)
Body Material IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 알루미늄 ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 분체 도료 스테인리스강
Overall Height IRW-PC 6인치, IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 21.8cm
IRW-PC 12인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 20.6cm
Overall Width IRW-PC 6인치: 16cm
IRW-PC 12인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 30.5cm
IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 61cm
Weight IRW-PC 12인치: 2lbs.
IRW-PS 스테인리스 12인치: 5lbs.
IRW-PC 24인치: 4lbs.
IRW-PS 스테인리스 24인치: 10lbs.
IRW-PC 6인치: 1lbs.

Resources & Support

Datasheet

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Datasheet

User Manual

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Installation Manual

Application Story

IR Windows App Note Data Center

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

IR Windows App Note Transformer

Application Story

IR Windows App Note Bottled Water

Application Story

IR Windows App Note SLAC

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.