FLIR IRW-xPC/xPS

대형 적외선 검사 창

FLIR IR Window 제품 라인에 새롭게 추가된 FLIR IRW-xPC/xPS는 더욱 효율성 높은 검사 작업을 가능하게 하고 접근하기 어려운 부품도 검사를 할 수 있게 도와주며, 계획에 없던 작업 중단 사태를 예방해주기 때문에 비용도 절감해줍니다. 직사각형 폴리머 소재의 창은 내충격 구조를 갖추고 있으며, 육안으로 확인 할 수 있는 검사 구역을 최대화 시켜 전류가 흐르고 있는 설비 안쪽에 있는 구성품들을 모두 모니터링 할 수 있게 도와줍니다. IR Windows-xPC/xPS는 열악한 환경에서도 탁월한 내구성과 안정성을 유지하기 때문에 대부분의 산업군에 적합하고 선상에서도 활용이 가능합니다.

향상된 안전 및 효율, 작업 중단 없이 수행 가능한 검사 작업
전기가 흐르고 있는 설비의 패널 도어를 열어서 확인 할 필요 없이 안전하게 검사 할 수 있습니다.
완벽한 내충격성 옵틱스는 산업 환경에서 성능 저하 위험 없이 장기간 사용할 수 있습니다
직사각형의 대형 창에서 탁월한 시야를 확보하세요. 일반적으로 검사 프로그램에서 다루지 않는 구성요소에 액세스

사양

강조 표시됨
본체 자재 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 알루미늄 ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 분체 도료 스테인리스강
최대 작동 온도 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: -40°~200°C ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: -40°C~273°C
NEMA 환경 유형 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: IP65 / NEMA 4x ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: IP67 / NEMA 6
광학 기기 소재 UL 746 관련 규제 준수, 실화상, 자외선 적외선 전달형 폴리머; -40°~325°C
보증 제한된 기간 보증
이미징 및 광학
광학 기기 강화 그릴 소재 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 알루미늄 강화 그릴(IP22 / IP2x 표준) ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 스테인리스강 강화 그릴(IP22 / IP2x 표준)
광학 기기 소재 UL 746 관련 규제 준수, 실화상, 자외선 적외선 전달형 폴리머; -40°~325°C
육안검사
자외선 [UV]
중파장 적외선 (MWIR), 장파장 적외선 (LWIR)
환경 및 인증
NEMA 환경 유형 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: IP65 / NEMA 4x ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: IP67 / NEMA 6
개스킷 소재 UL 94 5VA TPE; -40°~273°C
광학 기기온도 범위 -40°~325°C
기관 승인 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 아래 기준에 따른 UL (USA) & cUL (Canada) 인증: 50V, 50E, 756C: 충격 및 가연성, 1558: 충격 및 하중 저항력, 508A: ANSI 508ACSA C22.2 No. 14-13IP65 / NEMA 4x런던 로이드 형식 승인미국선급협회(ABS)DNV(Det Norske Veritas) P261.1E 해양, 선박 및 해상 응용 분야IEEE C37 20.2.a.3.6: 충격 및 하중BSI 품질 ISO 9001 인증 시스템
IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 아래 기준에 따른 UL (USA) & cUL (Canada) 인증: 50V, 50E, 746C & 746A-2012, 1558: 충격 및 하중 저항력, 508A: ANSI 508ACSA 인증: C22.2 No. 14-13, C22.2 No. 14-10, C22.2 No. 94-M91, C22.2 No. 94.1-07, C22.2 No. 94.2-07IP67 / NEMA 6런던 로이드 형식 승인미국선급협회(ABS)DNV(Det Norske Veritas) P261.1E 해양, 선박 및 해상 응용 분야IEEE 인증: C37 20.7 Type 2B, C37 20.2.a.3.6: 충격 및 하중IEC 인증: 62271-200, 60262271-200,60298 부록 A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
보증 제한된 기간 보증
아웃도어 어플리케이션 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: N/A ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 예
자동 접지
전압 범위 일부
중전압 및 고전압 활용
최대 작동 온도 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: -40°~200°C ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: -40°C~273°C
하드웨어 소재 316 스테인리스강
일반
무게 IRW-PC 12인치: 2lbs.
IRW-PS 스테인리스 12인치: 5lbs.
IRW-PC 24인치: 4lbs.
IRW-PS 스테인리스 24인치: 10lbs.
IRW-PC 6인치: 1lbs.
본체 자재 IRW-PC 6인치, IRW-PC 12인치, IRW-PC 24인치: 알루미늄 ||IRW-PS 스테인리스 12인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 분체 도료 스테인리스강
전체 너비 IRW-PC 6인치: 16cm
IRW-PC 12인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 30.5cm
IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 61cm
전체 높이 IRW-PC 6인치, IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 21.8cm
IRW-PC 12인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 20.6cm
조리개 전체 너비 IRW-PC 6인치: 9.1cm(3.6in)
IRW-PC 12인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 23.6cm(9.3in)
IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 53cm(20.9in)
조리개 전체 높이 IRW-PC 6인치, IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 24인치: 15cm(5.9in)
IRW-PC 24인치, IRW-PS 스테인리스 12인치: 12.7cm(5in)

리소스 및 지원

User Manual

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Installation Manual

Datasheet

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Datasheet

Application Story

Flir IR Windows Application Note

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

IR Windows App Note Transformer

Application Story

IR Windows App Note Bottled Water

Application Story

IR Windows App Note SLAC

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart