신규

K95

소방 TIC, 95° 광각 시야, 640 × 480, 앱 지원

FLIR K95는 K-시리즈의 차세대 모델로, 소방관들이 사고 현장에 출동하기 전, 대응 중, 그리고 대응 이후까지 더욱 선명하고 완전한 시야를 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 640 × 480의 고해상도 열화상과 넓은 95° 시야각을 결합해 한 번에 더 넓은 범위를 보여주며, 지속적인 좌우 탐색이나 카메라 이동의 필요성을 줄여줍니다. 이를 통해 대원들은 실내 구조를 더욱 효과적으로 파악하고, 이동 경로를 식별하며, 화재 진행 상황을 평가하고, 수색·구조 및 화재 진압 과정에서 더 신속하고 정확한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

단일 게인(Single-Gain) 기술을 적용한 K95는 화면 멈춤 현상 없이 끊김 없는 열화상 영상을 제공하여 중요한 현장 정보를 놓치지 않도록 지원합니다. 과열된 문, 숨겨진 화재 확산, 바닥 붕괴 위험 구역과 같은 위험 요소를 보다 빠르게 식별할 수 있어, 소방관들은 변화하는 현장 상황을 신속하게 인지하고 더욱 전략적으로 화재를 진압하며, 연기로 가득한 환경에서도 자신 있게 이동할 수 있습니다. 또한 FLIR Responder App과의 무선 연결을 통해 카메라 설정을 간편하게 구성할 수 있으며, 교육 및 훈련을 위한 실시간 영상 스트리밍과 출동 후 임무 데이터 공유도 지원합니다.

손안에 담긴 가장 넓은 소방 현장 뷰
업계 최고 수준인 95° 시야각(Field of View) 을 제공하는 K95는 소방용 열화상 카메라(TIC) 중 가장 넓은 시야를 확보해, 기존 K-시리즈 모델보다 훨씬 더 넓은 범위의 현장을 한눈에 보여줍니다. 이를 통해 소방관은 실내 공간을 보다 효율적으로 수색하고, 현장 구조와 이동 경로를 더 빠르게 파악하며, 카메라를 여러 차례 움직이지 않고도 화재의 진행 상황을 효과적으로 추적할 수 있습니다.
끊김 없는 단일 범위(single-range) 열화상 기술은 화면 멈춤 현상 없이 연속적인 열화상 영상을 제공하며, 단순화된 실시간 디스플레이와 최소화된 메뉴 조작으로 사용자의 주의 분산을 줄여줍니다. 이를 통해 소방관은 카메라 설정이 아닌 현장 상황에 집중할 수 있어 보다 빠르고 효과적인 의사결정을 내릴 수 있습니다.
K95는 한 번에 더 넓은 화재 현장을 보여주어, 화재 진압 및 수색·구조 활동 중 화재 확산 경로, 고온 가스층의 움직임, 그리고 건물의 구조적 특성을 더욱 신속하게 파악할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 대원들은 변화하는 현장 상황을 더 일찍 예측하고, 보다 정확한 정보를 바탕으로 의사결정을 내리며, 사후 대응에 그치지 않고 자신감 있게 선제적으로 대응할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480
디스플레이 4-LCD, 640 × 480, 60Hz, 백라이트
대상 온도 범위 단일 범위 솔루션 작동: -20°C~650°C
이미지 모드 Basic, Search, Detection, High Heat, White Hot
이미징 및 광학
대비 최적화 유연한 장면 향상(FSX®)
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 내부 플래시 메모리에 MPEG4 형식
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 USB와 Wi-Fi를 통한 MPEG-4 스트림을 사용하여 Flir Responder 앱으로 전송되는 비압축식 컬러 동영상
스펙트럼 범위 7.5µm~14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 95° × 74°
열 감도_NETD <70mK
이미지 모드 Basic, Search, Detection, High Heat, White Hot
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 640 × 480
줌 디지털 줌 2배
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
피치 12µm
환경 및 인증
EMC EN 301 489-1 RED
EN 301 489-17
EN 55032 Class B (방출)
EN 55035 (면적)
EN 61000-6-2 산업용
EN 61000-6-3 380-480MHz
EN 61000-6-3 800-960MHz
EN 60945 해양 장비
FCC 47 CFR part 15 B, cla에 따른 내성
낙하 콘크리트 바닥에서 2m(IEC 60068-2-31)
보관 온도 범위 -40°C~85°C
상대 습도 95% 상대 습도 25°C~40°C
(77°F~104°F) 비응축
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95
인캡슐레이션 IP67(IEC 60529)
자기장 EN 61 000-4-8, 연속 필드에 대한 테스트 레벨 5(열악한 산업 환경)
작동 온도 범위 -20°C~60°C
150°C: 15분
260°C: 5분
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR 파트 15
RSS-247
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-27)
전력
배터리 용량 20°C~25°C에서 5.8Ah
배터리 유형 리튬이온
배터리 작동 시간 주변 온도 25°C(77°F)에서 약 4시간 및 일반적인 사용
배터리 전압 3.7V
안전 [전원 공급] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
전원 관리 MSDS 및 UN38.3 테스트 보고서/요약과 같은 문서는 https://support.flir.com/resources/msds 참조하십시오.
충전 시간 ≤3시간 작동에 충분한 용량까지 3시간
충전 시스템 데스크탑 2베이 충전기
차량 내 충전기 옵션
충전 온도 0°C~45°C
측정 및 분석
대상 온도 범위 단일 범위 솔루션 작동: -20°C~650°C
상대 습도 95% 상대 습도 25°C~40°C
(77°F~104°F) 비응축
일반
패키지 포함 내역 적외선 카메라
배터리(2개)
배터리 충전기
카라비너 스트랩
전원 공급 장치
인쇄 문서
접이식 랜야드, 16N(58oz)
USB 케이블
사용자 인터페이스
디스플레이 4-LCD, 640 × 480, 60Hz, 백라이트
통신 및 데이터 저장 공간
USB USB-C
WiFi IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz)
블루투스 Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN
이미지 저장 카메라 및 Flir Responder 앱
이미지 저장 용량 총 200개 파일(주의: 총 파일 수는 저장된 동영상 클립 수에 따라 다름)
인터페이스 OTA(Frir Responder 앱을 사용한 Wi-Fi)를 통한 업데이트 PC 및 PC 간 데이터 전송 업데이트에 대한
레거시 지원
저장 매체 내부 플래시 메모리
파일 형식 표준 JPEG

액세서리

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR K95 데이터시트

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.